Modulo ad incastro per profilato UM-PRO

Modulo ad incastro per profilato UM-PRO

Rapido da montare, compatto e resistente al calore

Adatto anche per temperature superiori al punto di ebollizione: modulo ad incastro per profilato UM-PRO con elevata resistenza al calore.

Torna a Modulo ad incastro per profilato

Categorie

Cerca in Modulo ad incastro per profilato UM-PRO

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

L'elettronica industriale moderna è sempre più compatta, decentrata e posizionata nelle immediate vicinanze dei processi. Le basi di montaggio flessibili, come UM-PRO, convincono per le loro caratteristiche di risparmio di tempo e spazio

I vantaggi:

  • Precisa lunghezza della custodia grazie all'accorciamento millimetrico
  • Integrazione senza problemi di grandi componenti elettroniche grazie alla struttura aperta
  • UM-PRO resistente al calore in poliammide con omologazione UL fino a 100  C
  • Semplice montaggio dei dispositivi: grazie al principio Snap-Mount è possibile collegare le parti laterali senza utensili
  • Concepita in modo flessibile grazie alla copertura protettiva orientabile

Elevata resistenza al calore

Utilizzate le vostre apparecchiature anche in presenza di temperature elevate. Il poliammide insensibile al calore consente l'omologazione UL della vostra apparecchiatura ed è resistente al calore fino a 100 °C.

Montaggio rapido

Montaggio fulmineo  

Principio Snap-Mount

Grazie al principio Snap-Mount è possibile collegare facilmente le parti laterali e ridurre il tempo di installazione. Non sono necessarie viti.

Posizionamento ottimale

Circuito stampato equipaggiato  

Circuito stampato equipaggiato

Potrete equipaggiare il circuito stampato fino al margine, in modo tale da sfruttare al meglio lo spazio disponibile.

Copertura sicura

Calotte di protezione  

Calotte di protezione orientabili

Realizzate la custodia su misura per la vostra apparecchiatura con le calotte di protezione orientabili.

  • Calotte orientabili
  • Diverse geometrie disponibili
  • Possibilità di integrare, in via opzionale, i circuiti stampati nelle coperture mediante apposite guide

Collegamento rapido di componenti

Connettore bus trasversale  

Contatti bus trasversali

Semplificate la comunicazione dell'apparecchiatura con i connettori bus trasversali opzionali. Collegate tra di loro più moduli in modo rapido e sicuro.

  • Connettori trasversali con 12 poli e passo 3,81 mm  
  • Per intensità di corrente fino a 8 A e 160 V

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza


UM-PRO e UM-BASIC

Sistemi di custodia flessibili con profilo, per componenti elettronici di grandi dimensioni.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi