Modulo ad incastro per profilato UM-BASIC

Moduli ad incastro per profilati

Per dimensioni di circuito stampato personalizzate

Nessun limite nella progettazione: sviluppate le vostre apparecchiature in modo completamente adeguato alle vostre esigenze.

Torna a Modulo ad incastro per profilato

Categorie

Cerca in Modulo ad incastro per profilato UM-BASIC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Nell'elettronica industriale moderna e funzionale si installano spesso componenti di grandi dimensioni. I sistemi di custodie rapidamente montabili e flessibili grazie all'ampia gamma di dimensioni, come ad esempio UM-BASIC, sono stati studiati appositamente per queste applicazioni.

I vantaggi:

  • Profilati base diversi con tre livelli di circuito stampato
  • Coperture moduli di varie geometrie per disposizione a scelta
  • Compatibilità con molti sistemi di collegamento standard di Phoenix Contact
  • Ampia gamma di accessori, ad. es. contatto PE, connettore bus e tastiere a membrana
  • Varianti personalizzate realizzate dal nostro centro di assistenza

Massima flessibilità

Precise lunghezze di custodia  

Precise lunghezze di custodia

Non sprecate nemmeno un millimetro della guida di montaggio. I profilati vengono tagliati da Phoenix Contact su misura per il cliente e sono disponibili in lunghezze dai 30 ai 1000 mm.

  • Risparmio di spazio grazie alle lunghezze adatte dei moduli
  • Massima flessibilità poiché il modulo viene tagliato su misura a seconda delle esigenze dei dispositivi
  • Minore cablaggio e rapido montaggio con il contatto bus opzionale
  • Collegamento di terra variabile grazie ai contatti PE montabili su entrambi i lati

Montaggio rapido

Montaggio fulmineo  

Principio Snap-Mount

Grazie al principio Snap-Mount è possibile collegare facilmente le parti laterali e ridurre il tempo di installazione. Non sono necessarie viti.

Posizionamento ottimale

Circuito stampato equipaggiato  

Circuito stampato equipaggiato

Potrete equipaggiare il circuito stampato fino al margine, in modo tale da sfruttare al meglio lo spazio disponibile.

Copertura sicura

Calotte di protezione  

Calotte di protezione orientabili

Realizzate la custodia su misura per la vostra apparecchiatura con le calotte di protezione orientabili.

  • Calotte orientabili
  • Diverse geometrie disponibili
  • Possibilità di integrare, in via opzionale, i circuiti stampati nelle coperture mediante apposite guide

Collegamento rapido di componenti

Contatti bus trasversali  

Contatti bus trasversali

Semplificate la comunicazione dell'apparecchiatura con i connettori bus trasversali opzionali. Collegate tra di loro più moduli in modo rapido e sicuro.

  • Connettori trasversali con 12 poli e passo 3,81 mm 
  •  Per intensità di corrente fino a 8 A e 160 V

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza


UM-PRO e UM-BASIC

Sistemi di custodia flessibili con profilo, per componenti elettronici di grandi dimensioni.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi