Torna alla panoramica

Tutti i vantaggi in dettaglio

Soluzioni flessibili e a innesto

Morsetti a innesto in varie versioni  

Tecnologia di collegamento: sempre la più appropriata

La serie COMBI consente di scegliere liberamente la tecnologia di collegamento desiderata. Grazie all'area di innesto standard COMBI, è possibile combinare morsetti e spine in base al tipo di applicazione, indipendentemente dalla tecnologia di collegamento.

Torna su

A prova di contatto

Morsetti e spine a prova di contatto  

Morsetti e spine a prova di contatto

Il sistema COMBI assicura la massima protezione: i morsetti base e le spine sono a prova di contatto.

Per una maggiore flessibilità in fase di progettazione, l'alimentazione può avvenire tramite i morsetti o le spine.

Torna su

Vasta gamma di accessori

Morsetti con fermacavi inseribili a scatto, custodia per cavi  

Morsetti a innesto con fermacavi inseribili a scatto

Al fine di ampliare le possibilità tecniche, offriamo una vasta gamma di accessori. Ad esempio:

  • Fermacavi inseribili a scatto per fissare i cavi alle spine.
  • Dispositivi di bloccaggio a scatto per fissare le spine ai morsetti base.
  • Le custodie per cavi servono a fissare saldamente i cavi. Queste custodie, suddivise in due parti, possono essere montate in tutta sicurezza sulle apposite spine COMBI.
  • Custodie antipiegatura, schermatura.

 

Torna su

Soluzioni a innesto: per guide di supporto o circuiti stampati

Morsetti e spine: montaggio su guida di supporto, montaggio su circuito stampato  

Morsetti e spine per molteplici impieghi

Le soluzioni a innesto offrono grande flessibilità: un'unica spina, varie possibilità di collegamento.

  • Il piedino doppio integrato consente il montaggio su guide di supporto NS 15 e NS 35.
  • Varianti COMBI per il collegamento dei circuiti stampati.
Torna su

Torna alla panoramica
Altre informazioni
  • Tutti i vantaggi in dettaglio

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi