Componenti del sistema PROFINET

Componenti del sistema PROFINET

Rapidità e semplicità nel collegamento

Sistemi ampiamente testati in ambito pratico per l'integrazione dei dispositivi in reti PROFINET.

Quando si tratta dell'implementazione di interfacce PROFINET potete affidarvi ai componenti tecnologici di Phoenix Contact. Troverete potenti interfacce per dispositivi e complesse interfacce di controllore PROFINET, profili PROFINET, Profisafe e PROFIdrive.

I vantaggi

  • Semplicità di implementazione: eseguibile direttamente sui sistemi operativi supportati
  • Certificazione rapida del dispositivo grazie al software già certificato
  • Elevata potenza e stabilità grazie alla Conformità alla classe C e alla classe di rete 3
  • Affidabile assistenza e supporto tecnico grazie ai nostri esperti PROFINET

Stack di comunicazione PROFINET utilizzabili all'istante

Stack PROFINET grafico  

PROFINET SDK, l'implementazione ottimale di PROFINET

Phoenix Contact offre kit di strumenti per lo sviluppo software (SDK) per varie architetture CPU e sistemi operativi. Gli stack sono disposti sotto forma di libreria e sono disponibili per Windows anche come Dynamic Link Library (DLL). La libreria è compilata e collegata tramite link per combinazioni specifiche di CPU, sistemi operativi e compilatori.

In tal modo risparmierete tempo prezioso in fase di integrazione e certificazione dell'interfaccia PROFINET.

TPS-1: l'interfaccia dispositivo PROFINET completa in un ASIC

Chip PROFINET  

Interfaccia dispositivo con singolo chip per PROFINET

Il PROFINET Device-Chip TPS-1 riduce al minimo i costi per l'implementazione.

Otterrete un'interfaccia PROFINET flessibile ed altamente integrata come soluzione a chip singolo al prezzo di un'interfaccia per bus di campo.

Grazie al kit di sviluppo TPS-1 di Phoenix Contact potrete disporre di una serie completa di strumenti software per il TPS-1. Il kit di strumenti per lo sviluppo TPS-1 è formato da vari componenti tra cui lo stack di protocollo PROFINET del TPS-1.

Download del software

Il pulsante consente di accedere all'area per il download del kit di sviluppo PROFINET TPS-1.

PROFIsafe – comunicazione sicura mediante PROFINET

Logo PROFIsafe  

PROFIsafe, il sicuro profilo di comunicazione per reti PROFINET

I sicuri dispositivi di automazione con un'interfaccia PROFINET necessitano di uno strato di comunicazione aggiuntivo per una protezione completa nella comunicazione tramite reti PROFINET.

Phoenix Contact offre per la classe di dispositivi e controller PROFINET un apposito certificato Safety Layer PROFIsafe V2 F-Host e PROFIsafe V2 F-Device.

PROFIdrive – il profilo di azionamento modulare per PROFINET

Logo PROFIdrive  

PROFIdrive Device Profile

PROFIdrive è un profilo di dispositivo con struttura modulare, di tipo universale, per azionamenti basati sulla comunicazione PROFIBUS o PROFINET.

PROFIdrive è disponibile presso di noi come Device Layer, adatto per soluzioni con l'interfaccia dispositivo a singolo chip PROFINET TPS-1. Approfittate di tutti i vantaggi del profilo di azionamento:

  • Profili modulari PROFIdrive per sistemi di azionamento PROFINET con le classi di applicazioni AK1, AK3 e AK4
  • Implementazione semplice e rapida grazie alla flessibile struttura a livelli del PROFIdrive
  • Fornito già provvisto di certificazione, collaudato con il tester di profilo PROFIdrive e con applicazioni di test SIMOTION

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi