Custodia multifunzionale ME-PLC

Custodia multifunzionale ME-PLC

Sistema di custodia per controllori

Risorse per il cablaggio ridotte al minimo grazie al sistema di collegamento frontale preassemblato e al connettore per guide di montaggio

Torna a Custodia multifunzionale

Categorie

Cerca in Custodia multifunzionale ME-PLC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il sistema di custodia ME-PLC è ideale per applicazioni con elevato fabbisogno di spazio di installazione e sistema di collegamento frontale. In combinazione con un'ampia superficie di equipaggiamento del circuito stampato e connettori bus per guida di montaggio, questo sistema di custodia offre un'elevata funzionalità per le più svariate applicazioni

I vantaggi:

  • Praticità di collegamento grazie al sistema di collegamento nell'area anteriore
  • Il sovradimensionamento della custodia garantisce ampio spazio sul circuito stampato
  • Connettore bus per guida di montaggio per layout personalizzati di circuito stampato
  • Adeguamento ottimale ai requisiti dei dispositivi grazie alle varie versioni di copertura disponibili
  • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido

Connessione frontale a innesto

Connessione frontale a innesto  

Connessione frontale a innesto grazie ai moduli di collegamento orientabili

Il sistema offre pratiche possibilità di collegamento grazie ai moduli orientabili.

  • Sistema di collegamento nella parte anteriore
  • Semplice collegamento/scollegamento grazie all'apposita leva
  • Completamente preassemblato con rapida connessione a molla Push-in per massimo 36 poli

Connettore bus per guida di montaggio

Connettore bus per guida di montaggio  

Connettore per guide di montaggio per la comunicazione componente-componente

Combinate la custodia per l'elettronica ME PLC con due diverse versioni per la massima flessibilità possibile. Entrambe le versioni sono fornite come kit di assemblaggio, ovvero senza circuito stampato e con componenti non montati e consentono di integrare senza problemi layout di circuito stampato personalizzati e orientati all'applicazione. Questo vi permetterà di avere a disposizione tutte le funzionalità necessarie per la vostra applicazione.

  • 50 poli nella guida di montaggio e 40 poli nel dispositivo
  • 10 poli nella guida di montaggio e 10 poli nel dispositivo

Ampio spazio

Ampio spazio nella custodia  

Le dimensioni considerevoli assicurano spazio a sufficienza

Le considerevoli dimensioni e le coperture universali offrono spazio a sufficienza per la progettazione di layout di circuito stampato in funzione delle singole esigenze.

  • Dimensioni: L x A x P: 40 x 180 x 145 mm
  • Ampio spazio per personalizzare l'elettronica
  • Coperture universali

 

Segnalatori ottici

Conduttori in fibra ottica  

Segnalatori ottici

I conduttori in fibra ottica HS LC per custodia per l'elettronica sono disponibili in diverse esecuzioni. Su richiesta offriamo anche un servizio di modifica delle custodie per l'elettronica.

  • I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per la custodia per l'elettronica
  • Semplice montaggio sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
  • Resistenza ESD

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza


Custodia multifunzionale ME-PLC

Custodia multifunzionale per l'elettronica per controlli open loop complessi.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi