Torna alla panoramica

Controllo dell'illuminazione dei macchinari PLD della classe 300

Controllo intelligente dell'illuminazione

Dimostrazione dell'illuminazione dei macchinari PLD della classe 300  

Dimostrazione del collegamento in serie dell'illuminazione dei macchinari PLD della classe 300

L'illuminazione dei macchinari PLD della classe 300 può essere integrata nei macchinari attraverso una stazione I/O preesistente. Tramite un morsetto PWM è inoltre possibile utilizzare la molteplicità delle funzioni disponibili. In caso siano necessarie solo le funzioni base, è possibile attivarli e disattivarli tramite un'uscita digitale o un interruttore.

La stazione I/O diventa il punto di controllo dell'illuminazione

Controllo tramite morsetto PWM della serie I/O Inline  

Controllo dell'illuminazione dei macchinari tramite morsetto PWM

Controllo dell'illuminazione dei macchinari PLD della classe 300 tramite morsetto PWM. In questo modo potrete sfruttare l'intera gamma di funzioni disponibili. Inoltre, con questa variante di controllo, l'illuminazione dei macchinari può essere controllata mediante la stazione I/O già esistente tramite il classico sistema bus.

Illuminazione con controllo in assenza di tensione

Controllo tramite un modulo di uscita digitale della serie I/O Axioline E  

Controllo dell'illuminazione dei macchinari tramite un modulo di uscita digitale

Per utilizzare solo le funzioni base, è possibile eseguire semplici operazioni di attivazione e disattivazione. In questo caso, l'ingresso digitale dell'illuminazione dei macchinari può essere controllato tramite un modulo di uscita praticamente in assenza di tensione. Rispetto alla disattivazione dell'alimentazione di tensione totale, con questo tipo di controllo, vengono meno i relè o gli interruttori aggiuntivi che hanno più probabilità di guasto.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • Controllo dell'illuminazione dei macchinari PLD della classe 300

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi