Componenti del sistema IEC 61131-Control

Componenti del sistema IEC 61131-Control

Potente ingegnerizzazione

Accelerate il processo di sviluppo utilizzando l'architettura flessibile e i componenti su misura.

Affidatevi ai componenti software di Phoenix Contact. Grazie ai sistemi di programmazione e runtime IEC 61131 di Phoenix Contact i produttori di tecnica di automazione potranno disporre di un valido strumento per lo sviluppo di controllori.

I vantaggi

  • Semplicità di sviluppo, di messa in funzione e di collaudo della specifica soluzione di automazione grazie alle modalità di comando intuitive e alle funzioni aggiuntive
  • Soluzioni di controllo potenti e sicure grazie al sistema di runtime con elaborazione molto rapida del codice nativo
  • Flessibilità di impiego grazie alle versioni di prodotto per varie classi di utenti
  • Specifiche caratteristiche chiave grazie ai componenti software adattabili e ampliabili
  • Possibilità di sviluppo di controllori sicuri e personalizzati usando il kit di sviluppo software (SDK)

Componenti del sistema IEC 61131

Piattaforma tecnologica IEC 61131  

Modulare, scalabile e versatile: la piattaforma tecnologica IEC 61131

Il sistema di programmazione IEC 61131 MULTIPROG e il sistema di runtime ad alte prestazioni IEC 61131 ProConOS embedded CLR (eCLR) sono due componenti software in linea tra loro con cui è possibile sviluppare un sistema completo secondo i requisiti della norma IEC 61131.

Tali componenti sono in grado di generare ed elaborare il codice macchina nativo che a sua volta è creato appositamente per la relativa architettura CPU in uso. Tale caratteristica consente lo sviluppo di controllori di sicurezza estremamente rapidi o di utilizzare anche microcontrollori molto vantaggiosi.

Sistema di programmazione a norma IEC 61131

Pacchetto software del sistema di programmazione a norma IEC 61131  

MULTIPROG: strumenti di sviluppo adatti per ogni esigenza

Il sistema di programmazione IEC 61131, MULTIPROG, è uno strumento cardine per lo sviluppo di applicazioni di automazione. Tale sistema oltre alla funzioni di programmazione vere e proprie offre anche un'ampia gamma di funzioni aggiuntive, intelligenti, atte a supportare il programmatore in fase di sviluppo, collaudo e messa in funzione dell'applicazione.

MULTIPROG vi garantisce costantemente di avere tutto sotto controllo. Esso si occupa di gestire i progetti e di fornire ausilio nella gestione di bus di campo, di reti e di componenti periferici.

Sistema runtime IEC 61131

Pacchetto software del sistema di runtime IEC 61131  

ProConOS eCLR: il cuore dei controllori ad alte prestazioni

L'installazione del sistema di runtime ProConOS embedded CLR (eCLR) consente di trasformare gli hardware standard, ma anche le specifiche piattaforme embedded, in controllori a norma IEC 61131 straordinariamente potenti. Si tratta di un sistema multitasking, rapido, efficace e conforme alla norma IEC 61131. ProConOS embedded CLR è trasferibile su quasi tutti gli hardware.

I sistemi di runtime ProConOS sono utilizzati con successo nella tecnica di automazione da oltre 30 anni. Sono disponibili delle versioni per differenti utilizzi nel settore dell'automazione.

Download della demo del software

Il pulsante consente di accedere all'area per il download della demo del software relativo al controllo secondo norma IEC 61131.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi