Moduli relè estremamente compatti per area Ex

Moduli relè per l'area Ex

Commutazione sicura

I moduli relè altamente compatti consentono di separare e commutare in modo sicuro i segnali anche nelle aree a a rischio di esplosione.

Torna a Moduli con relè elettromeccanici e a stato solido

Categorie

  • Elenco prodotti Relè singolo
    Relè singolo

    I relè singoli con scatole di montaggio modulari possono essere ordinati singolarmente e combinati in modo individuale.

Cerca in Moduli relè estremamente compatti per area Ex

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le aree soggette al rischio di esplosione nel settore industriale pongono elevati requisiti in termini di affidabilità e sicurezza ai componenti di comando. Le nuove versioni dei moduli relè altamente compatti PLC-INTERFACE possono essere utilizzati in queste aree perché dispongono delle necessarie omologazioni Ex per la zona 2 (ATEX, Class 1 Division 2).

I vantaggi

  • Possibilità d'impiego nelle aree soggette a rischio di esplosione grazie alle omologazioni specifiche
  • Flessibilità garantita dai diversi sistemi di collegamento
  • Rapida ripartizione del potenziale grazie ai jumper
  • Ingombro ridotto grazie allo spessore compatto di soli 6,2 mm
  • Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante l'adattatore V8

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Moduli con relè elettromeccanici e a stato solido

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi