Controllori compatti

Controllo ai massimi livelli

Controllo ai massimi livelli

PLC a interfaccia PROFINET, in versione compatta, per il controllo di processi complessi e grandi impianti.

Torna a Controllori

Categorie

Cerca in Controllori compatti

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Più memoria, più velocità, più potenza, maggiori funzionalità, tutto questo in una custodia dal design compatto. I controllori PROFINET della classe 400 sono i potenti PLC Embedded di Phoenix Contact ad elevate prestazioni e con funzioni intelligenti.

I vantaggi

  • Display di diagnosi per il rilevamento rapido di guasti
  • Massima potenza grazie a un'elevata velocità del processore
  • Comunicazione in tempo reale mediante PROFINET
  • Migliore collegamento con webserver integrato e supporto di tutti gli standard IT comuni
  • Elevata flessibilità, grazie alla possibilità di espansione con numerosi moduli I/O

Potenti controllori PROFINET nell'applicazione

Automazione di un parco eolico con controllori compatti  

Automazione di un parco eolico con controllori compatti

I controllori a logica programmabile della classe 400 controllano in modo ottimale difficili compiti di automazione, come processi di sistemi di regolazione o come il controllo centralizzato in grandi impianti.

In questo modo potrete automatizzare, in modo efficiente, complesse reti come linee di verniciatura nel settore automobilistico o parchi eolici.

Uno sviluppo di programmi basato su modelli che supportano i controllori della serie RFC 470 col software Simulink Smart Solution.

RFC 460R PN: controllori ridondanti per applicazioni esenti da guasti

Controllore RFC 460R PN  

Controllore RFC 460R PN

Per garantire il funzionamento continuo dei sistemi di automazione, sono disponibili i controllori ridondanti PROFINET di Phoenix Contact. I PLC a prestazioni elevate danno automaticamente vita a un sistema ridondante grazie all'AutoSync Technology. È possibile collocare due controllori ridondanti fino a 80 km di distanza grazie ai cavi di sincronizzazione in fibra ottica.

RFC 470 PN: il controllore compatto dalle eccellenti prestazioni

Controllore RFC 470 PN  

Controllore RFC 470 PN

Gli efficienti controllori di Phoenix Contact sono perfettamente compatibili con lo standard PROFINET. Sul display di diagnostica vengono visualizzati i messaggi di stato del sistema di controllo e del sistema bus di campo. Con il potente processore potete elaborare numerose operazioni di automazione con la massima velocità.

RFC 470S PN: il controllore di sicurezza efficiente

Controllore RFC 470S PN  

Controllore RFC 470S PN

La variante Safety presenta tutte le caratteristiche del controllore RFC 470 PN e dispone, inoltre, di un controllore di sicurezza integrato.

Con questa combinazione potete integrare le funzioni di sicurezza fino a SIL 3 negli impianti esistenti. Grazie all'impiego di PROFIsafe si riducono i costi di cablaggio e installazione.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi