Convertitore di frequenza in IP20

Convertitore di frequenza in IP20

Semplicità e convenienza

I convertitori di frequenza Inline per l'armadio di comando sono la soluzione compatta per la regolazione del numero dei giri di motori asincroni.

Torna a Interruttori elettronici e controllo motore

Categorie

Cerca in Convertitore di frequenza in IP20

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I convertitori di frequenza Inline nella classe di protezione IP20 ampliano il vostro sistema di Easy Automation con la regolazione elettronica della velocità dei motori asincroni. Gli apparecchi si inseriscono nel sistema Inline senza l'utilizzo di fili garantendo un controllo del numero di giri particolarmente semplificato e vantaggioso. Il collegamento all'accoppiatore bus o ai controllori Inline avviene attraverso il bus locale Inline.

I vantaggi

  • Scambio dati efficiente grazie ad un collegamento tramite il bus locale Inline
  • Integrazione senza fili dei convertitori di frequenza Inline nel sistema di automazione Easy Automation
  • Parametrizzazione e messa in servizio semplificate con l'ausilio di Tool-Tipps nel Device-Type-Manager (DTM)
  • Adatto per funzioni di azionamento grazie alle quattro classi di potenza da 0,75​ kW​ a​ 4,0 kW

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi