Convertitori di supporti seriali

Bypass di distanze superiori

Bypass di distanze superiori

Potenziate il raggio d'azione delle vostre interfacce seriali e realizzate una comunicazione priva di disturbi.

Torna a Trasmissione a fibra ottica

Categorie

Cerca in Convertitori di supporti seriali

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La trasmissione dati via cavo in rame nell’impiego industriale rimane molto rapidamente confinata nei suoi limiti. I convertitori di supporti di Phoenix Contact consentono la conversione delle interfacce seriali RS-232/422/485 dal cavo in rame a quello in fibra ottica priva di disturbi, senza misure complesse nella protezione contro le sovratensioni, schermatura e compensazione di potenziale.

I vantaggi

  • Massime distanze di trasmissione in corrispondenza di una maggiore velocità di trasferimento dati grazie alla tecnologia a fibra ottica
  • Separazione affidabile del potenziale tra i dispositivi con la trasmissione ottica dei dati
  • Diagnostica ottica integrata con display a istogramma
  • Preavviso nell'attenuazione della qualità del segnale ottico, con contatto di commutazione privo di potenziale
  • Impiego in aree a rischio di esplosione: adatto per la zona 2

Convertitore di supporti per collegamenti RS-232

Convertitore di supporti per RS-232 come terminale e accoppiatore T  

Convertitore di supporti per RS-232 come terminale e accoppiatore T

Le interfacce RS-232 sono estremamente sensibili alle interferenze elettromagnetiche e differenze di potenziale. Le distanze di trasmissione sono troppo brevi.

Convertite la vostra interfaccia seriale a cavo in fibra ottica con i convertitori di supporti di Phoenix Contact.

Ciò comporta notevoli vantaggi:

  • distanze di trasmissione maggiori
  • eliminazione delle interferenze elettromagnetiche
  • diagnostica ottica integrata per il monitoraggio permanente di linee FO
  • contatto di commutazione privo di potenziale per segnalazione di allarmi preventiva di linee in FO critiche
  • separazione galvanica affidabile tra tutte le interfacce
  • interfaccia FO a sicurezza intrinseca (ex op is) per il collegamento diretto a dispositivi della zona 1

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi