Adattatori per il fissaggio su guida di montaggio

Adattatori per il fissaggio su guida di montaggio

Sistemazione universale dei dispositivi

Per rendere i dispositivi sempre compatibili con le guide di montaggio.

Torna a Custodia per l'elettronica

Categorie

Cerca in Adattatori per il fissaggio su guida di montaggio

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con gli adattatori per il fissaggio su guida di montaggio di Phoenix Contact potrete installare dispositivi e componenti senza alcun problema e in base alle vostre esigenze. Universali e resistenti, rappresentano una base affidabile per l'integrazione professionale dei dispositivi nel quadro elettrico.

I vantaggi

  • Adattamento ottimale dei dispositivi grazie alle diverse larghezze disponibili
  • Lunga durata grazie alla superficie resistente alla corrosione disponibile con la versione in metallo
  • Semplice montaggio a scatto rapido su guida di montaggio in conformità a EN 60715
  • Elevata stabilità per l'elettronica grazie alle resistenti versioni in metallo
  • Sistemazione universale dei dispositivi grazie alla presenza di vari fori

La base flessibile per l'elettronica

Adattatori per il fissaggio su guida di montaggio  

Adattatori per il fissaggio su guida di montaggio

Gli adattatori per il fissaggio su guida di montaggio sono la soluzione ideale per installare su guide di montaggio i dispositivi che non dispongono di piedino di montaggio standard, i trasformatori o gli elementi ingombranti. Gli adattatori offrono funzioni intelligenti mirate a un uso durevole e stabile:

  • Adattamento ottimale dei dispositivi: possibilità di scegliere tra gli adattatori in zinco pressofuso e gli adattatori in materiale plastico
  • Massima flessibilità nel posizionamento dei dispositivi grazie ai fori di montaggio
  • Risparmio di spazio grazie agli adattatori su misura disponibili in diverse larghezze e lunghezze

 

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi