Sistema Cloud per PROFINET

Sistema Cloud per PROFINET

Collegamenti semplici, automazione senza limiti

Comunicazione sicura tra più luoghi grazie al sistema PROFICLOUD.

Torna a Industrial Ethernet

Categorie

Cerca in Sistema Cloud per PROFINET

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con il sistema PROFICLOUD, il collaudato sistema di bus di campo PROFINET arriva nel Cloud. La combinazione unica di collaudati standard di automazione e tecnologie informatiche all'avanguardia, semplificano la comunicazione fra macchine e impianti situati in luoghi diversi in tutto il mondo, anche nell'ambiente industry 4.0.

I vantaggi

  • Possibilità di ampliamento della rete PROFINET con servizi Cloud senza la necessità di particolari conoscenze a livello informatico
  • Massima flessibilità grazie all'automazione illimitata mediante Internet
  • Engineering facile grazie alla visualizzazione delle utenze decentrate e dei servizi Cloud nella rete PROFINET locale
  • Automazione efficiente tramite articoli PROFICLOUD preconfigurati e preprogrammati
  • Comunicazione sicura grazie alla cifratura TLS

Il sistema PROFICLOUD

La tecnologia PROFICLOUD semplifica notevolmente l'automazione in ogni sistema fornito di utenze di rete. In questo modo, i produttori possono monitorare i propri impianti da remoto, ovunque siano installati. L'analisi dei dati ottenuti mostra possibili guasti in anticipo, riducendo così costi e spese.

PROFICLOUD – Sistema Cloud per PROFINET  

Intelligenti e autonomi: accoppiatore e controllore PROFICLOUD

Il sistema PROFICLOUD è composto da un accoppiatore PROFICLOUD, un controllore PROFICLOUD e la licenza. L'installazione di PROFICLOUD è estremamente facile e rapida:

è sufficiente installare, nei luoghi decentrati, controllori compatibili con PROFICLOUD collegati a quest'ultimo tramite Internet. Nella sede locale l'accoppiatore PROFICLOUD arricchisce la rete PROFINET con funzionalità PROFICLOUD. I controllori PROFICLOUD decentrati vengono ora visualizzati come utenze PROFINET locali: massima trasparenza senza ulteriore configurazione né programmazione supplementare. Grazie alla cifratura TLS, è garantita anche la sicurezza dei dati.

Uso efficiente dei servizi Cloud

Servizi Cloud  

Comunicativa: ampliamento della rete PROFINET con i servizi Cloud

PROFICLOUD non offre solo questo: è infatti possibile usare i cosiddetti servizi Cloud per il richiamo di dati e per l'archiviazione. Oltre alle tariffe dell'energia elettrica o all'ora locale, nell'applicazione PROFINET è possibile integrare anche dati meteorologici o calcoli complessi.

Grazie ai servizi Cloud, è possibile comunicare, direttamente a livello di campo, quasi tutte le informazioni fornite dal Cloud. Potrete trasmettere i dati degli ordini ERP, direttamente da PROFICLOUD, al proprio impianto di produzione mediante il protocollo PROFINET. La deviazione, tra gli altri livelli della piramide di automazione, non è più necessaria.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Sistema Cloud per PROFINET

Comunicazione sicura tra più luoghi grazie al sistema PROFICLOUD

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/proficloud_technology/6265c613-2c0f-4991-a82e-4b42f7bd5e00

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi