COM-Server

Miglior connessione

Miglior connessione

Collegate in rete i vostri dispositivi. I COM-Server collegano le interfacce seriali con l'Ethernet.

Torna a Tecnica di comunicazione industriale

Categorie

  • Elenco prodotti COM-Server
    COM-Server

    Il COM-Server consente il collegamento di apparecchiature di automazione con interfacce seriali a reti Ethernet.

L'Ethernet convince nel mondo dell'automazione per la comunicazione flessibile e potente. Il problema: non tutti i dispositivi di automazione possono essere collegati alla rete Ethernet. La soluzione: il COM-Server di Phoenix Contact. Con quest'ultimo collegate alla rete interfacce seriali, quindi non Ethernet.

I vantaggi

  • Accesso da tutto il mondo ai dati delle apparecchiature seriali grazie al collegamento alla rete
  • Configurazione centrale con Web Based Management
  • Vari dispositivi in un unico COM-Server per la presenza di tre interfacce seriali in un unico dispositivo
  • Collega anche il Modbus TCP con il Modbus RTU/ASCII tramite la funzione gateway

Manutenzione a distanza con porte COM virtuali

Architettura di rete con porte COM virtuali  

Accesso in tutto il mondo ai dispositivi di automazione grazie alle porte COM virtuali

Configurate i dispositivi con interfacce seriali anche da PC remoti: con il Redirector-Software gratuito sarete in grado di generare una porta COM virtuale sul PC.

Con il COM-Server avete accesso ai dispositivi di automazione nella rete Ethernet tramite il vostro PC.

Reti Modbus miste grazie alla funzione gateway

Architettura di rete con TCP e RTU/ASCII  

Funzionamento di reti miste con COM-Server e funzione gateway

Il COM-Server UNI serve da gateway Modbus nelle reti. Collega le reti Modbus seriali con le reti TCP Modbus.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi