Custodia base CM

Custodie robuste con feritoie di ventilazione e in diverse larghezze di ingombro. Per la realizzazione di elettronica di potenza.

Semplicemente più spazio

Fate spazio alle vostre idee: la serie CM è il modulo giusto per concetti non convenzionali e componenti spaziosi.

Torna a Custodia base

Categorie

Cerca in Custodia base CM

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La serie CM è un ampio programma di custodie di montaggio per la corretta installazione dell'elettronica di potenza industriale nel quadro elettrico. Le numerose varianti consentono di integrare nella custodia non solo l'elettronica di potenza, ma anche trasformatori nelle versioni standard con nucleo EI.

I vantaggi:

  • Robustezza
  • Alloggiamento individuale dell'elettronica nelle differenti varianti dei moduli con passo da 50 fino a 200 mm
  • Varietà delle soluzioni per l'alloggiamento dei vari elementi di connessione (dai connettori con numero elevato di poli fino ai morsetti per circuiti stampati per l'elettronica)
  • Alloggiamento dell'elettronica con protezione contro contatti accidentali
  • Montaggio semplice a scatto sulla guida di montaggio simmetrica a norma EN 60 715

Varietà di altezze e larghezze

Varietà di altezze e larghezze  

Varietà di altezze e larghezze

Il circuito stampato equipaggiato può essere inserito nelle scanalature della base della custodia. Dopodiché la copertura della custodia viene fissata in modo semplice nella base della stessa. Vi è inoltre la possibilità di collegare meccanicamente mediante viti la copertura e la base della custodia.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi