Elenco prodotti Protezione contro le sovratensioni

Filtro

3 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ARRESTER_CLASS_ACC_IEC_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_ACTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HIGHEST_CONTINUOUS_OPERATING_VOLTAGE_UC_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 3 - PLT-SEC-T3-24-FM - 2905223

Protezione dei dispositivi a innesto, conforme al tipo 3 / classe III, per reti di alimentazione monofase con PE e N separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), con fusibile integrato resistente alle correnti impulsive e contatto FM. Adatta anche per applicazioni DC.

Elemento base protezione contro le sovratensioni - PT 1X2-BE - 2856113

Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a due fili a potenziale di terra zero. Montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm,

Spina protezione contro le sovratensioni - PT 3-HF-12DC-ST - 2858043

Spina di protezione da sovratensioni per l'elemento base, protezione primaria e protezione fine tensione trasversale per due fili di segnali a potenziale di terra zero e massa nella tecnologia delle informazioni, protezione primaria tensione longitudinale massa-terra. Esecuzione: 12 V DC

3 Risultati
 

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi