Elenco prodotti Sistemi fotovoltaici

Filtro

49 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V - 2801163

Scar. di corr. atmosf./di sovratens. per sistemi a tens. continua isolati a 2 poli 600 V DC, per mont. su guida di supp., elemento base a 3 poli, tre elementi di protez. estraibili controllati termicamente, messaggio di stato su ogni conn.

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM - 2801164

Scar. di corr. atmosf./di sovratens. per sistemi a tens. continua isolati a 2 poli 600 V DC, per mont. su guida di supp., elemento base a 3 poli con contatto FM, tre elementi di protez. estraibili controllati termicamente, messaggio di stato su ogni conn.

Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST - 2801165

Spine di ricambio per combinazioni di scaricatori PV della gamma di prodotti VAL-MS-T1/T2 600DC-PV...

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V - 2801160

Scar. di corr. atmosf./di sovratens. per sistemi a tens. continua isolati a 2 poli 1000 V DC, per mont. su guida di supp., elemento base a 3 poli, tre elementi di protez. estraibili controllati termicamente, messaggio di stato su ogni conn.

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2801161

Scar. di corr. atmosf./di sovratens. per sistemi a tens. continua isolati a 2 poli 1000 V DC, per mont. su guida di supp., elemento base a 3 poli con contatto FM, tre elementi di protez. estraibili controllati termicamente, messaggio di stato su ogni conn.

Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST - 2801162

Spine di ricambio per combinazioni di scaricatori PV della gamma di prodotti VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV...

Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST - 2801231

Spine di ricambio per combinazioni di scaricatori PV della gamma di prodotti VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV...

novità

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM - 2905640

Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensione per sistemi a tensione continua isolati a 2 poli 1500 V DC, per montaggio su guida, elementi di protezione controllati termicamente, messaggio di stato sul componente.

novità

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V - 2905641

Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensione per sistemi a tensione continua isolati a 2 poli 1500 V DC, per montaggio su guida, elementi di protezione controllati termicamente, messaggio di stato sul componente.

novità

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2905638

Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensione per sistemi a tensione continua isolati a 2 poli 1000 V DC, per montaggio su guida, con contatto FM, elementi di protezione controllati termicamente, messaggio di stato sul componente.

49 Risultati

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi