Elenco prodotti Parafulmine di tipo 1 con prefusibile integrato

Filtro

6 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_ACTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]
novità

Scaricatori di corrente atmosferica tipo 1 - FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM - 2907259

Scaricatore di corrente atmosferica ad innesto, Secondo tipo 1/classe I, con fusibile integrato resistente alle correnti impulsive, per reti di alimentazione monofase con PE e N posati insieme in un conduttore (L1, PEN).

novità

Scaricatori di corrente atmosferica tipo 1 - FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM - 2907260

Scaricatore di corrente atmosferica ad innesto, Secondo tipo 1/classe I, con fusibile integrato resistente alle correnti impulsive, per reti di alimentazione trifase con PE e N posati insieme in un conduttore (L1, L2, L3, PEN).

novità

Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1 - FLT-SEC-H-T1-440/25-P - 2907261

Spine di ricambio per parafulmine della serie di prodotti FLASHTRAB SEC HYBRID 440 per linee L-N e L-PEN.

Scaricatori di corrente atmosferica tipo 1 - FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM - 2801615

Scaricatore di corrente atmosferica ad innesto, Secondo tipo 1/classe I, con fusibile integrato resistente alle correnti impulsive, per reti di alimentazione monofase con PE e N posati insieme in un conduttore (L1, PEN).

Scaricatori di corrente atmosferica tipo 1 - FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM - 2905871

Scaricatore di corrente atmosferica ad innesto, Secondo tipo 1/classe I, con fusibile integrato resistente alle correnti impulsive, per reti di alimentazione trifase con PE e N posati insieme in un conduttore (L1, L2, L3, PEN).

Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1 - FLT-SEC-H-T1-264/25-P - 2905968

Spine di ricambio per parafulmine della serie di prodotti FLASHTRAB SEC HYBRID 264 per linee L-N e L-PEN.

6 Risultati
 

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi