Elenco prodotti Isolatori

Filtro

5 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Isolatore di rete - FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 2313915

Isolatore di rete passivo per la separazione galvanica in reti Ethernet. Per la protezione di dispositivi Ethernet da differenze di potenziale fino a 4 kV. Utilizzabile per velocità di trasmissione fino a 1 GBit/s. Possibilità di collegamento per due spine RJ45.

Isolatore di rete - FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928

Isolatore di rete passivo per la separazione galvanica in reti Ethernet. Per la protezione di dispositivi Ethernet da differenze di potenziale fino a 4 kV. Utilizzabile per velocità di trasmissione fino a 100 MBit/s. Connessione mediante RJ45 e morsetto a vite COMBICON a innesto.

Isolatore di rete - FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 2313931

Isolatore di rete passivo per la separazione galvanica in reti Ethernet. Per la protezione di dispositivi Ethernet da differenze di potenziale fino a 4 kV. Utilizzabile per velocità di trasmissione fino a 100 MBit/s. Possibilità di collegamento per due spine RJ45.

Isolatore di rete - FL ISOLATOR 100-M12 - 2902985

Isolatore di rete passivo per separazione galvanica nelle reti Ethernet. Per la protezione di dispositivi Ethernet da differenze di potenziale fino a 4 kV. Utilizzabile per velocità di trasmissione fino a 100 MBit/s. Connessione Ethernet mediante due connettori femmina M12 (codifica D).

Isolatore di rete - FL ISOLATOR 100-M12 RMS - 2904671

Isolatore di rete passivo con adattatore preinstallato per il montaggio su guida. Separazione galvanica in reti Ethernet. Per la protezione da differenze di potenziale fino a 4 kV. Velocità di trasmissione fino a 100 MBit/s. Connettori femmina M12 (codifica D).

5 Risultati
 

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi