Elenco prodotti Soluzioni combinate tipo 2

Filtro

9 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_ACTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAULT_WARNING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-CP-RCD-3S/40/0.03 - 2882802

Combinazione di scaricatore tipo 2 a innesto e interruttore differenziale
(interruttore RCD) per reti di alimentazione trifase (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE).

Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-CP-RCD-3S/40/0.3/SEL - 2808001

Combinazione di scaricatore tipo 2 a innesto e interruttore differenziale selettivo
(interruttore RCD) per reti di alimentazione trifase (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE).

Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM - 2882750

Combinazione di protezione contro le sovratensioni tipo 2 e prefusibile scaricatore, con monitoraggio dello scaricatore e del prefusibile, in abbinamento al contatto FM. Esecuzione: sistema a 5 conduttori L1, L2, L3, N, PE), montaggio su guida di supporto NS 35

Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM - 2882776

Combinazione di protezione contro le sovratensioni tipo 2 e prefusibile scaricatore, con monitoraggio dello scaricatore e del prefusibile, in abbinamento all'indicazione di stato e al contatto FM. Esecuzione: sistema a 4 conduttori (L1, L2, L3, PE), montaggio su guida di supporto NS 35

Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-CP-MCB-1S-350/40/FM - 2882763

Combinazione di protezione contro le sovratensioni tipo 2 e prefusibile scaricatore, con monitoraggio dello scaricatore e del prefusibile, in abbinamento al contatto FM. Esecuzione: sistema a 3 conduttori (L1, N, PE), montaggio su guida di supporto NS 35

Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-CP-MOSO 60-3S-FM - 2804403

Combinazione di protezione contro le sovratensioni tipo 2 e prefusibile scaricatore, con monitoraggio dello scaricatore, in abbinamento all'indicazione di stato e al contatto FM. Esecuzione: sistema a 5 conduttori L1, L2, L3, N, PE), montaggio su serie da 60 mm (sistema di barre conduttrici)

Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-CP-MOSO 60-3C-FM - 2804416

Combinazione di protezione contro le sovratensioni tipo 2 e prefusibile scaricatore, con monitoraggio dello scaricatore, in abbinamento all'indicazione di stato e al contatto FM. Esecuzione: sistema a 4 conduttori (L1, L2, L3, PE), montaggio su serie da 60 mm (sistema di barre conduttrici)

Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-CP-350-ST-GY - 2882718

Spine di ricambio per scaricatori di sovratensione VAL-CP con varistore di potenza privo di corrente di dispersione.

Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-CP-N/PE-350-ST-GY - 2882734

Spine di ricambio per scaricatori di sovratensioni VAL-CP con spinterometro N-PE.

9 Risultati
 

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi