Elenco prodotti Gateway e proxy

Filtro

8 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FIELDBUS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bus di campo

novità

Convertitore di protocolli - GW PL FF/MODBUS - 2316363

Convertitore di protocolli Modbus/RTU - FOUNDATION Fieldbus

novità

Convertitore di protocolli - GW PL PA/MODBUS - 2316364

Convertitore di protocolli Modbus/RTU - PROFIBUS PA

novità

Convertitore di protocolli - GW PL DP/MODBUS - 2316365

Convertitore di protocolli Modbus/RTU - PROFIBUS DP

Proxy - FL NP PND-4TX PB - 2985071

Proxy per PROFINET-RT, PROFIBUS-Proxy con switch 4 porte integrato, da usare solo con PC Worx

Modulo di accoppiamento - IBS-PB CT 24 IO GT-T - 2742751

Modulo di accoppiamento I/O (Gateway) per un sistema INTERBUS e un sistema PROFIBUS DP, 24 V DC, grado di protezione IP20

Modulo di accoppiamento - IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC - 2862796

Modulo di accoppiamento I/O (Gateway) per un sistema PROFIBUS DP, FO e DSUB9, 24 V DC, grado di protezione IP20

Interfaccia dati - EU5C-SWD-DP PXC - 2903100

Gateway SmartWire-DT per la connessione a PROFIBUS DP come slave, riconoscimento automatico del baudrate: 9,6 kBit/s fino a 12 Mbit/s, connessione di massimo 58 utenze SmartWire-DT.

Interfaccia dati - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante PROFIBUS DP a un controllore open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).

8 Risultati
 

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi