Elenco prodotti Componenti per bus di campo per PROFIBUS PA

Filtro

22 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



Modulo della linea principale - FB-ET - 2316048

Modulo della linea principale per espansioni con connessioni Fieldbus Foundation e Profibus PA con resistenza terminale

Accoppiatore - FB-2SP - 2316051

Accoppiatore per espansioni Fieldbus Foundation e PROFIBUS PA con connessioni per 2 derivazioni con moduli per bus di campo

Accoppiatore - FB-ISO - 2316064

Accoppiatori per Fieldbus Foundation e PROFIBUS PA. Mette a disposizione una connessione FISCO a sicurezza intrinseca per un terminale.

Accoppiatore - FB-12SP - 2316310

Accoppiatore di dispositivi per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con collegamenti a morsetto per 12 derivazioni con apparecchi terminali bus di campo.

Accoppiatore - FB-6SP - 2316307

Accoppiatore di dispositivi per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con collegamenti a morsetto per 6 derivazioni con apparecchi terminali bus di campo.

Morsettiera - FB-15-SS - 2316190

Scatola di comando sul campo in acciaio inox con 15 connessioni per l’impiego in una zona Ex. Inclusi modulo linea principale FB-ET, base Plugtrab con possibilità di alloggiamento per scaricatore di sovratensioni e posto per 12 accoppiatori sulla guida di montaggio.

Morsettiera - FB-9-SS - 2316213

Scatola di comando in acciaio inox con 9 connessioni per l’impiego in una zona Ex. Inclusi modulo linea principale FB-ET, base Plugtrab con possibilità di alloggiamento per scaricatore di sovratensioni e posto per 6 accoppiatori sulla guida di montaggio.

Morsettiera - FB-15-AL - 2316187

Scatola di comando sul campo in alluminio con 8 connessioni per l’impiego in una zona Ex. Inclusi modulo linea principale FB-ET, base Plugtrab con possibilità di alloggiamento per scaricatore di sovratensioni e posto per 6 accoppiatori sulla guida di montaggio.

Morsettiera - FB-8-AL - 2316200

Scatola di comando sul campo in alluminio con 8 connessioni per l’impiego in una zona Ex. Inclusi modulo linea principale FB-ET, base Plugtrab con possibilità di alloggiamento per scaricatore di sovratensioni e posto per 6 accoppiatori sulla guida di montaggio.

Connessione a vite per cavo - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

Connessione a vite per cavo per custodie FB..., M20

22 Risultati

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi