Elenco prodotti – Cavi e connettori

Filtro

33 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo di segnale

Cavo USB - VS-04-C-SDA/PH/0,3 - 1405552

Cavo USB, confezionato con connettore USB su un lato, tipo di connettore: A, connettore singolo a colonna, lunghezza: 0,3 m

Cavo USB - VS-04-C-SDB/PH/0,3 - 1405565

Cavo USB, confezionato con connettore USB su un lato, tipo di connettore: B, connettore singolo a colonna, lunghezza: 0,3 m

Cavo USB - VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - 1405578

Cavo USB, confezionato con connettore USB su entrambi i lati, tipo di connettore: A su B, lunghezza: 1,8 m

Cavo patch - VS-FSDB-IP20SDA/981/1,0 SCO - 1420168

Cavo USB confezionato, schermato, colore: nero, guaina esterna in PVC, USB Mini-B/IP 20 su USB tipo A/IP 20, lunghezza: 1 m

Cavo patch - VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - 1420171

Cavo USB confezionato, schermato, colore: nero, guaina esterna in PVC, USB Mini-B/IP 20 su USB tipo A/IP 20, lunghezza: 2 m

Cavo patch - VS-FSDB-IP20SDA/981/5,0 SCO - 1420184

Cavo USB confezionato, schermato, colore: nero, guaina esterna in PVC, USB Mini-B/IP 20 su USB tipo A/IP 20, lunghezza: 5 m

Cavo dati - VS-CAT7-2X2X26/7-2X20/7 - 1653058

Cavo CAT7-S/FTP, 2 x 2 x 26 AWG, flessibile (7 fili), 2 x 20 AWG (19 fili) schermato, guaina esterna: PUR senza alogeni, diametro esterno 6,7 mm, per USB 2.0 e FireWire, in metri

Cavo patch - VS-04-2X2X26C7/7-67A/67B/2,0 - 1653870

Cavo confezionato USB, schermato, colore: RAL 5021 (azzurro mare), guaina esterna PUR, USB Tipo A/IP67 su USB tipo B/IP67, lunghezza: 2 m

Cavo patch - VS-04-2X2X26C7/7-67A/67B/5,0 - 1653883

Cavo confezionato USB, schermato, colore: RAL 5021 (azzurro mare), guaina esterna PUR, USB Tipo A/IP67 su USB tipo B/IP67, lunghezza: 5 m

Cavo patch - VS-04-2X2X26C7/7-67A/SDB/2,0 - 1653896

Cavo confezionato USB, schermato, colore: RAL 5021 (azzurro mare), guaina esterna PUR, USB Tipo A/IP67 su USB tipo B/standard, lunghezza: 2 m

33 Risultati

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi