Elenco prodotti Accessori per il mercato americano

Filtro

14 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Splitter antenna - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Ripartitore a 2 vie per segnali antenna (splitter antenna), connessione N (connettore femmina) alle due estremità superiori e connessione N (connettore femmina) all'estremità inferiore

Adattatore - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adattatore, N (femmina) -> N (femmina); attenuazione d'inserzione < 0,3 dB a 2,4 GHz

Adattatore - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Adattatore, N (maschio) -> SMA (femmina); attenuazione d'inserzione < 0,3 dB a2,4 GHz

Adattatore - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adattatore, RSMA (maschio) -> SMA (femmina); attenuaz. d'inserzione <0,3 dB a 2,4 GHz

Adattatore - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adattatore, SMA (femmina) -> SMA (femmina); attenuazione d'inserzione <0,3 dB a 2,4 GHz

Adattatore - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Adattatore, SMA (femmina) -> SMA (maschio); ortogonale; attenuazione d'inserzione <0,3 dB a 2,4 GHz

Splitter antenna - RAD-ISM-900-ANT-4 - 2867050

ripartitore quadruplo per segnali d’antenna (splitter antenna), connessione MCX (femmina)

Cavo per antenna - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

Cavo adattatore, 30 cm, MCX (M) su MCX (M)

Cavo per antenna - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Barriera per impianto antenna in zone Ex della classe I, div. 1 e 2; 76 cm; tipo RSMA (connettore maschio) per MCX (connettore maschio); certificato UL

Materiale per il montaggio - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Materiale per il montaggio a parete per antenna omnidirezionale con protezione da atti vandalici

14 Risultati

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi