Elenco prodotti Accessori

Filtro

74 risultati

Connettore di prova - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Connettore di prova, N. poli: 1, Larghezza: 9 mm, Colore: rosso

Connettore di prova - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

Connettore di prova, N. poli: 2, Larghezza: 19,5 mm, Colore: rosso

Connettore di prova - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

Connettore di prova, N. poli: 3, Larghezza: 27,7 mm, Colore: rosso

Connettore di prova - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

Connettore di prova, N. poli: 4, Larghezza: 34,2 mm, Colore: rosso

Connettore dummy - FBP-2/A7 - 3069497

Connettore dummy, Codifica VDE tipo A7, Passo: 8,2 mm, Lunghezza: 81 mm, Larghezza: 71 mm, N. poli: 7, Colore: grigio

Connettore dummy - FBP-2/A14 - 3069500

Connettore dummy, Codifica VDE tipo A14, Passo: 8,2 mm, Lunghezza: 81 mm, Larghezza: 146,7 mm, N. poli: 14, Colore: grigio

Connettore dummy - FBP-2/B7 - 3069498

Connettore dummy, Codifica VDE tipo B7, Passo: 8,2 mm, Lunghezza: 81 mm, Larghezza: 71 mm, N. poli: 7, Colore: grigio

Connettore dummy - FBP-2/B14 - 3069501

Connettore dummy, Codifica VDE tipo B14, Passo: 8,2 mm, Lunghezza: 81 mm, Larghezza: 146,7 mm, N. poli: 14, Colore: grigio

Connettore dummy - FBP-2/B19 - 3069503

Connettore dummy, Codifica VDE tipo B19, Passo: 8,2 mm, Lunghezza: 81 mm, Larghezza: 187,5 mm, N. poli: 19, Colore: grigio

Connettore dummy - FBP-2/C14 - 3069502

Connettore dummy, Codifica VDE tipo C14, Passo: 8,2 mm, Lunghezza: 81 mm, Larghezza: 146,7 mm, N. poli: 14, Colore: grigio

74 Risultati

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi