Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi alimentatori con funzionalità base

08.06.2015

Alimentatori UNO POWER  

Compatti e molto efficienti: due nuovi alimentatori UNO POWER

Con i due nuovi alimentatori compatti e ad alta efficienza, la famiglia di prodotti Uno Power di Phoenix Contact si allarga:

Assieme alla tensione DC in uscita regolabile da 24 a 28 V DC, la precedente densità di potenza aumenta da 240 W/dm³ a più di 325 W/dm³. In questo modo anche questi dispositivi erogano carichi da 150 e 240 W. Grazie alla loro elevata densità di potenza, gli alimentatori consentono un maggiore risparmio di energia rispetto agli altri prodotti in commercio. Ciò è possibile grazie alle ridotte perdite di carico a vuoto, inferiori a 0,3 W e a un grado di efficienza ottimizzato superiore al 94%. Grazie all'omologazione UL e all'ingresso a campo esteso, i dispositivi sono adatti per essere utilizzati in tutto il mondo.


Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Altre informazioni

Referrer:

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi