Vai alla sintesi delle attualità

Convertitori di supporti rapidi per applicazioni Ethernet in tempo reale

08.06.2015

Convertitori di supporti Ethernet per fibra di vetro singlemode e multimode  

I nuovi convertitori di supporti presentano tempi di attesa brevi per protocolli di trasmissione critici in termini di tempo

I nuovi convertitori di supporti Ethernet FL MC 2000T di Phoenix Contact, grazie ai loro brevi tempi di attesa, sono ottimizzati appositamente per l'impiego in applicazioni con protocolli critici in termini di tempo.

I convertitori ottici presentano il modo operativo Pass Through, che consente di dimezzare i tempi di attesa rispetto ai meccanismi standard quali Store-and-Forward. Sono quindi l'ideale per i protocolli Ethernet come PROFINET, Powerlink, EtherCAT o Sercos lll. I dispositivi, che presentano una robusta custodia in metallo, soddisfano elevati requisiti ambientali per l'implementazione di molteplici applicazioni. In caso di utilizzo della fibra di vetro singlemode, è possibile ponticellare distanze pari a un massimo di 40 chilometri.


Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
Referrer:

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi