Vai alla sintesi delle attualità

Trasmissione dati sicura sul campo

08.06.2015

Connettori circolari per dati RJ45 e fibra ottica per la trasmissione dati sicura sul campo  

Push-Pull ADVANCE: trasmissione dati sicura con un max di 10 Gbit/s

I nuovi connettori per dati Push-Pull Advance di Phoenix Contact portano un cablaggio sicuro ad alta velocità direttamente sul campo.

Indicati per velocità di trasmissione di dati fino a 10 Gigabit/s, i connettori dispongono di un grado di protezione IP65/67 da sporco, polvere e umidità. Grazie alla loro schermatura a 360° non sono sensibili agli influssi elettromagnetici. La tecnologia Push-Pull consente agli utenti di inserire ed estrarre facilmente i connettori. Un blocco meccanico impedisce tuttavia in modo affidabile un'interruzione involontaria del collegamento.


Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
Referrer:

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi