Connettori per circuiti stampati dalle prestazioni elevate

La nuova dimensione della trasmissione di potenza

Come è possibile oggi trasmettere alte potenze sul circuito stampato? Utilizzate ancora le classiche linee di alimentazione? Phoenix Contact vi offre nuovi standard per la massima praticità e affidabilità.

Phoenix Contact offre varie soluzioni di connessione per grandi sezioni conduttori fino a 95 mm². I nostri morsetti per circuiti stampati, connettori e morsetti passaparete di potenza standardizzati, trasmettono in modo sicuro potenze fino a 232 A. Utilizzate le nuove tecnologie con connessione a leva articolata T-LOX, sfruttando una praticità di connessione completamente nuova.

I vantaggi

  • Elevata praticità grazie a tecnologie con connessione a leva articolata e connessione a molla Push-in
  • Maggiore sicurezza grazie ai punti di contatto ridotti e ai collegamenti con protezione contro gli infortuni
  • Flessibilità nei dispositivi grazie alle soluzioni di connessione continue per passaparete o connessioni per circuiti stampati per sezioni conduttore fino a 95 mm²
  • Valore aggiunto migliorato grazie ai costi di componenti e montaggio ridotti
  • Rapida omologazione grazie ai componenti di collegamento già omologati secondo VDE/cUL

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591