Connettori per circuiti stampati per la trasmissione di potenza

Connessione senza la necessità di utensili

Connettori per circuiti stampati per la trasmissione di potenza

Phoenix Contact offre nuove soluzioni per la connessione di connettori. I connettori per circuiti stampati delle serie LPC/LPCH 6 combinano l'affidabilità della connessione a molla Push-in con la massima praticità nell'utilizzo grazie alle leva di azionamento. In questo modo potrete connettere conduttori con sezioni fino a 10 mm², in modo rapido e intuitivo, come mai prima d'ora.

I vantaggi

  • Gestione intuitiva grazie alla leva di comando con colorazione differente
  • La leva consente di collegare e scollegare i conduttori, con o senza capocorda montato, in modo rapido senza la necessità di utensili
  • Le chiare posizioni della leva sono un affidabile feedback quando il vano di serraggio è aperto o chiuso
  • La forza applicata sul contatto garantisce una connessione stabile e resistente
  • Connessione rapida grazie alla tecnologia Push-in

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi