Riducete i costi energetici misurando i flussi di energia, controllando gli acquisti di energia e registrando i dati energetici.
Avviate il vostro programma di efficienza energetica! Phoenix Contact vi offre prodotti professionali e completamente adatti all'uso industriale per la tecnologia di misurazione della corrente e dell'energia, oltre alla registrazione dei dati energetici.
Quali sono i vantaggi della gestione energetica?
Misuratori di energia
I misuratori di energia EMpro di Phoenix Contact sono la soluzione ideale per la gestione dell'energia: essi possono essere ampliati con moduli funzionali e di comunicazione e possono quindi essere estesi a seconda delle esigenze.
Morsetto di misurazione di potenza
Estendete le vostre stazioni I/O Inline con il morsetto di misurazione della potenza di Phoenix Contact e acquisite così in modo rapido e semplice i valori di misurazione delle tensioni e delle correnti, il tutto senza conoscenze di programmazione.
Trasformatori di corrente
L'ampia serie di prodotti di trasformatori di corrente PACT di Phoenix Contact offre soluzioni intelligenti per la trasformazione di correnti alternate fino a 4.000 A in correnti secondarie da 1 A e 5 A.
Tecnica di misurazione della corrente e della tensione
Phoenix Contact offre trasformatori di corrente e tensione per molteplici esigenze. In questo modo è possibile convertire correnti continue, alternate e distorte e tensioni in segnali analogici normalizzati.
Pacchetti completi per l'acquisizione dati
Con i pacchetti completi per l'acquisizione dati, è possibile monitorare e registrare il consumo di energia del vostro impianto: in questo modo l'automazione diventa più efficiente e più economica.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi