Protezione contro le sovratensioni per impianti fotovoltaici di Phoenix Contact

Protezione contro le sovratensioni per impianti fotovoltaici

Qualità elevata e sicurezza testata per il vostro impianto fotovoltaico con una tensione del generatore max. di 1500 V DC.

Le protezioni contro le correnti atmosferiche e le sovratensioni per impianti fotovoltaici sono ora disponibili con nuovi dispositivi di protezione progettati per una tensione del generatore max. di 1500 V DC. I set fotovoltaici preassemblati con protezione contro le sovratensioni integrata per 1-5 stringhe semplificano notevolmente l'installazione.

I vantaggi

  • Capacità di progetto ottimale fino a 1500 V DC
  • Sicurezza confermata da enti indipendenti tramite l'omologazione KEMA
  • Elevata affidabilità grazie alla resistenza ai corto circuiti max. di 2000 A
  • Utilizzabile fino a 6000 m in conformità alla EN 50539-11

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 fino a 1500 V DC

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensioni per impianti fotovoltaici fino a 1500 V DC di Phoenix Contact  

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensioni per impianti fotovoltaici

Le combinazioni scaricatore di corrente atmosferica/sovratensioni per sistemi a tensione continua isolati a 2 poli con 600/1000/1500 V DC hanno una resistenza ai corto circuiti max. di 2000 A.

I prodotti sono omologati KEMA e sono disponibili con o senza con o senza contatto FM a potenziale zero.

Scaricatori di sovratensione tipo 2 fino a 1500 V DC

Scaricatore di sovratensioni per impianti fotovoltaici fino a 1500 V DC di Phoenix Contact  

Scaricatore di sovratensioni per impianti fotovoltaici

Gli scaricatori di sovratensioni per sistemi a tensione continua isolati a 2 poli con 1500 V DC hanno una resistenza ai corto circuiti max. di 2000 A.

I prodotti sono omologati KEMA e sono disponibili con o senza con o senza contatto FM a potenziale zero.

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensioni a innesto tipo 1/2

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensioni a innesto tipo 1/2 di Phoenix Contact  

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensioni a innesto tipo 1/2 per impianti fotovoltaici

Le combinazioni scaricatore di corrente atmosferica/sovratensioni per sistemi a tensione continua isolati a 2 poli da 600 e 1000 V DC hanno una resistenza ai corto circuiti max. di 1000 A.

I prodotti sono omologati KEMA e sono un componente riconosciuto da UL (Undewriters Laboratories).

Scaricatore di sovratensioni tipo 2 a innesto

Scaricatore di sovratensioni tipo 2 a innesto di Phoenix Contact  

Scaricatore di sovratensioni tipo 2 a innesto per impianti fotovoltaici

Gli scaricatori di sovratensioni per sistemi a tensione continua isolati a 2 poli di 600 e 1000 V DC hanno una resistenza ai corto circuiti max. di 1000 A.

I prodotti sono omologati KEMA e sono un componente riconosciuto da UL.

Set fotovoltaici

Set preassemblati di protezioni contro le correnti atmosferiche e le sovratensioni per impianti fotovoltaici  

Set fotovoltaici con protezione contro le sovratensioni integrata

I set fotovoltaici preassemblati semplificano l'installazione dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni e le correnti atmosferiche negli impianti fotovoltaici. Tutti i set sono dotati di custodia con classe di protezione IP65 resistente a polvere e getti d'acqua.

Per le applicazioni fotovoltaiche standard Phoenix Contact offre i set di protezioni contro le sovratensioni adatti per max. 5 stringhe. In più, il nostro assortimento offre anche soluzioni combinate per i settori AC e DC.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591