Visualizzazione di ottimo livello

Visualizzazione di ottimo livello

La massima prestazione per un sistema di comando e supervisione ad alta prestazione con i nuovi touch panel TP5000.

Le dispendiose applicazioni di visualizzazione necessitano di dispositivi HMI potenti. Con i nuovi touch panel TP 5000 è possibile realizzare interfacce utente dettagliate e dotate di grafica sofisticata grazie alla piattaforma PC.

Con il software di visualizzazione Visu+, il touch panel rappresenta la soluzione ideale di comando e supervisione delle complesse relazioni esistenti negli impianti di automazione.    

PC-Power per HMI

Dispositivi ad alta prestazione per il comando e la supervisione

Il nuovo touch panel TP 5000 combina la praticità d'uso di un'interfaccia touch con la potenza di un PC. Approfittate dei vantaggi offerti da questa combinazione per le vostre macchine e i vostri impianti.

  • Processore Intel® Atom™ a risparmio energetico da 1,6 GHz
  • Dimensioni del display: 12", 15" e 17"
  • Funzione PROFINET IO Device
  • Supporto SCADA completo
  • Licenza di runtime illimitata per il software di visualizzazione Visu+
  • Molteplici interfacce (Ethernet, USB, RS-232)

Visu+: software di visualizzazione innovativo

Visu+, il software per operazioni di visualizzazioni complesse

L'automazione economica implica anche l'adattamento ottimale del software alla singola applicazione.
Per operazioni di visualizzazione complesse Visu+ di Phoenix Contact è il software ideale.

  • Visualizzazione SCADA completa (Supervisory Control and Data Acquisition)
  • Rappresentazione dei trend e gestione degli allarmi
  • Rilevamento dei dati di funzionamento e collegamento a database e sistemi ERP (Enterprise Resource Planning)
  • Collegamento a livello di controllore mediante OPC

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi