ACHEMA 2018

ACHEMA 2018

Modernizzazione degli impianti di processo e creazione di nuovi vantaggi.

Venite a trovarci:

  • 11.06. - 15/06/2018
  • Padiglione 11.1, Stand A27
  • Francoforte sul Meno

Vi aspettiamo!

Informazioni sul nostro stand fieristico

Consulenza da parte di esperti presso il nostro stand  

Prodotti, sistemi e soluzioni per la modernizzazione e la digitalizzazione

  • Strategie di migrazione per una tecnologia di controllo o di misura, controllo e regolazione
  • Soluzioni di manovra compatte per tutti i comuni sistemi di controllo
  • Processi di manutenzione e documentazione digitali
  • Monitoraggio e utilizzo nel settore industriale dei processi web
  • Accesso da remoto sicuro e monitoraggio di docce di emergenza, pompe, valvole manuali, pozzi, serbatoi, tubazioni, ecc.
  • Soluzioni compatte per un'alimentazione ausiliaria di corrente in tutta sicurezza
  • Interfacce di sicurezza e servizi SIL compatti
  • Gamma completa di soluzioni di comunicazione industriale come reti Foundation Fieldbus, HART, Profibus DP/PA, Profinet, reti Ethernet e radio

Modernizzazione e digitalizzazione degli impianti di processo

L'industria di processo è in continua evoluzione. A causa della necessità di un funzionamento senza interruzioni, molti impianti di produzione utilizzano sistemi di controllo, più o meno aggiornati, forniti da diversi produttori.

Risulta quindi necessario modernizzare questi impianti di processo, poiché hardware, software e interfacce di comunicazione in parte non sono più supportati, o rendono difficile lo scambio di dati. Anche le diverse modalità di visualizzazione, funzionamento e allarme complicano il lavoro quotidiano. Non da ultimo, l'utilizzo di sistemi differenti tra di loro richiede una costante e costosa fornitura di pezzi di ricambio.

Il cammino verso impianti digitali moderni si basa su un piano a tre fasi. L'obiettivo è aggiornare la comunicazione, ottimizzare i processi di manutenzione, ridurre i tempi di inattività non programmati e realizzare cicli di ispezione privi di supporti cartacei:

  • Aggiornamento delle tecnologie di controllo
  • Documentazione digitale
  • Combinazione di dati analizzati con l'intelligenza artificiale

Ecco dove siamo

Mappa dei padiglioni Achema  

Stand nel padiglione 11.1 al primo piano

Con l'ausilio di otto applicazioni vi mostriamo come i sistemi di Augmented Reality possono facilitare i vostri processi di manutenzione e come i servizi Cloud possono rendere il vostro impianto più efficiente, senza che ve ne accorgiate.

Siete interessati alle nostre soluzioni? Venite a trovarci alla fiera ACHEMA 2018 a Francoforte!

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi