Potenza massima, ingombro minimo

Massima potenza, ingombro minimo

Utilizzate i nuovi connettori M12 e M17 per la strutturazione di dispositivi compatti.

I motori e gli apparecchi stanno diventando sempre più compatti e potenti. Con i nuovi connettori M12 e M17, Phoenix Contact offre ora la soluzione adeguata: connessioni compatte per correnti fino a 12 A/630 V o 20 A/630 V.

  • Risparmio di spazio a parità di potenza grazie all'ingombro ridotto
  • Connessione rapida e sicura con una semi-rotazione mediante il bloccaggio rapido SPEEDCON
  • Connessione senza errori grazie alla codifica meccanica per i connettori M12 AC e DC e alla codifica a colori per i connettori M17
  • Impiego affidabile grazie all'esecuzione robusta

Connettori M12 per potenza

Connettori M12  

M12: massima potenza in poco spazio

Con M12 Power, Phoenix Contact offre la connessione giusta per apparecchi con range di potenza superiori a 12 A e 630 V.

M12 rende quindi possibili nuovi campi applicativi per l'alimentazione dei vostri azionamenti e controllori elettrici.  

Connettori M17 per potenza e segnali

Connettori M17  

Potenza e segnali nel formato M17 compatto

I connettori circolari della serie M17 Compact fissano nuovi standard nella tendenza alla miniaturizzazione. Nonostante le dimensioni ridotte (15% in meno), i connettori circolari da 4 a 17 poli sono progettati per capacità di trasmissione fino a 20 A e 630 V.

Tre nuovi formati di custodia e la siglatura dei singoli connettori con anelli colorati costituiscono la soluzione flessibile per la connessione elettrica.

Fare clic sul seguente pulsante per saperne di più sul tema connettori circolari.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591