Electronica 2020

Electronica 2020 –
La fiera e la conferenza di elettronica leader nel mondo

Visitate Phoenix Contact alla fiera più importante del settore dell'elettronica a livello mondiale.

Dal 10 al 13.11.2020 a Monaco di Baviera

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno visitato all'Electronica 2018 a Monaco di Baviera presso il nostro stand nel padiglione B3 e lo stand satellitare nel padiglione A2. 

Tanti saluti da Phoenix Contact, il vostro partner per soluzioni innovative nel settore delle tecnologie di connessione, dell'elettronica e dell'automazione verso un mondo "smart".

La prossima edizione della fiera Electronica 2020 si terrà dal 10.11.2020 al 13/11/2020. Prendete nota di questo appuntamento e assicuratevi quanto prima un biglietto gratuito.

Retrospettiva su Electronica 2018

Electronica 2018  

Electronica 2018

Phoenix Contact è soddisfatta del successo che la fiera ha avuto nel 2018. Nei tre giorni della più grande fiera dell'elettronica sono stati registrati 80.000 visitatori e accolti 3100 espositori provenienti da oltre 50 paesi.

Le nostre straordinarie novità a Electronica 2018

Phoenix Contact presenta alla fiera Electronica 2018 una varietà di diversi prodotti e soluzioni di cui desideriamo informarvi prima dell'inizio della fiera.

PTFIX è il nuovo sistema per la distribuzione personalizzata del potenziale nei dispositivi. È costituito da blocchi pronti al collegamento con tecnologia Push-in, in svariati colori, numero di poli e tipi di montaggio. I blocchi PTFIX possono avere fino a 18 punti di connessione, liberamente combinabili e installabili direttamente oppure su guide di montaggio; è inoltre possibile anche incollarli su superfici piane. Il Configuratore aiuta a selezionare la combinazione desiderata. Prezzi online e possibilità di ordini rapidi inclusi.

Semplice connessione del dispositivo con i passaparete del nuovo sistema di installazione a innesto IPD, con chiusura rapida, sicura e pratica sul campo. La connessione Push-in consente di risparmiare tempo durante l'installazione. Provate la semplice connessione per dispositivi con il nuovo sistema di installazione a innesto IPD. Installazione pratica e sicura con il bloccaggio rapido sul lato campo. Inoltre, la connessione Push-in consente il cablaggio automatizzato tramite robot di cablaggio. Pertanto, i passaparete IPD sono ideali per le applicazioni nei dispositivi di illuminazione.

Segnali, dati e potenza sono i parametri elettrici essenziali di trasmissione in un impianto industriale. I connettori M12 compatti e potenti sono particolarmente adatti in questo caso. Nati come standard di settore per applicazioni di segnali e dati, vengono sempre più utilizzati per la trasmissione di potenza, in quanto i dispositivi diventano sempre più compatti. M12 Power offre la massima potenza in spazi ridotti.

Pianificate la vostra morsettiera con PROJECT complete e realizzate in modo semplice le marcature corrispondenti. Il software supporta in modo ottimale e automatico molte attività. Sperimentate la perfetta connessione digitale di tutte le fasi del processo, dalla progettazione CAE all'assemblaggio del prodotto finito.

Con il MARKING system di Phoenix Contact create soluzioni di marcatura più semplici che mai. La stampante a rulli THERMOMARK ROLLMASTER è particolarmente adatta per la marcatura di componenti elettronici ed è in grado di elaborare grandi quantità di materiale in breve tempo. I nuovi sistemi di stampa BLUEMARK ID offrono la massima flessibilità: utilizzano la tecnologia LED UV ecologica per siglare oltre 1350 diversi materiali di marcatura, anche a colori.

Potente alimentatore QUINT POWER certificato SIL3 anche per aree pericolose. Nuovo UPS QUINT DC con interfaccia integrata per PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT o USB per la vostra rete.

Intera gamma di interruttori di protezione elettronici per il vostro sistema di alimentazione. Controllo perfetto delle condizioni dell'impianto con prodotti mono e multicanale.

Provate High Power Charging (HPC) live alla fiera Electronica Questa nuova tecnologia permette di ricaricare la vostra auto elettrica in soli tre/cinque minuti per un'autonomia di 100 km. Ciò è reso possibile dal raffreddamento intelligente, che consente alle stazioni di ricarica di raggiungere una capacità di ricarica fino a 500.000 watt.

Venite a visitare l'Electronica e scoprite l'eccellente design dei nostri nuovi cavi di ricarica in AC, che di recente hanno ricevuto il German Design Award 2019. I cavi di ricarica hanno convinto la giuria per il loro design funzionale, l'impugnatura confortevole e il linguaggio moderno del design.

Che cos'è Electronica Messe?

Electronica, fiera internazionale che si tiene ogni due anni a Monaco, è un punto di riferimento per componenti, sistemi e applicazioni per l'elettronica. Alla fiera viene presentata l'intera gamma di tecnologie, prodotti e soluzioni del settore dell'elettronica. Insieme alle nuove tendenze, la fiera Electronica di quest'anno illustra gli attuali sviluppi nel settore dell'elettronica.

Anche quest'anno Electronica si sta imponendo come la fiera più importante nel settore e sarà accompagnata per la prima volta dall'evento SEMICON Europa. Con oltre 450 espositori, è la fiera leader in Europa per l'industria e la ricerca nei settori dell'elettronica ibrida flessibile, della produzione intelligente, dell'elettronica di potenza e della tecnologia medica.

Inoltre, la principale fiera mondiale dell'elettronica sarà accompagnata da altre importanti fiere regionali in India, Asia e Cina, che si concentreranno anche sulle aree della produzione elettronica, nonché sulle applicazioni, i sistemi e i componenti dell'elettronica.

La fiera di Monaco offre numerosi forum tematici e cinque conferenze su argomenti come il settore automobilistico o wireless. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata alla fiera Electronica:

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Vi aspettiamo in fiera

Inserite l'appuntamento in agenda.

Annota appuntamento ora
Vi aspettiamo in fiera!

Il nostro stand fieristico

Scaricate qui una mappa del nostro stand fieristico e utilizzatela durante la vostra visita alla fiera.

Il nostro stand fieristico
Apri mappa dello stand [PDF, English, 27 KB]

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi