Sistema Extender Ethernet

Sistema Extender Ethernet

Semplice collegamento di estese reti IP.

Con i nuovi Extender Ethernet è possibile collegare reti Ethernet fino a 20 km con semplici cavi a due fili. Potrete inoltre combinare Extender Ethernet Managed e Unmanaged in una stessa rete. Questa innovativa combinazione, insieme alla messa in servizio particolarmente facile tramite Plug-and-Play, permettono un vantaggioso collegamento in rete e la diagnosi di tutte le utenze e le linee mediante IP.

I vantaggi

  • Comunicazione Ethernet tramite cavi a due fili fino a 20 chilometri
  • Messa in servizio mediante Plug and Play
  • Impiego di Extender Unmanaged in complesse reti IP
  • Diagnostica continua e localizzata di tutte le utenze e le linee tramite IP
  • Elevata sicurezza grazie alle intelligenti protezioni contro le sovratensioni PLUGTRAB PT-IQ

Varianti dei prodotti

L'Extender Ethernet è disponibile nelle seguenti varianti:

Extender Ethernet ManagedExtender Ethernet ManagedExtender Ethernet Unmanaged
Extender Ethernet Managed

Extender Ethernet Managed

Extender Ethernet Unmanaged

Telediagnostica

Telediagnostica localizzata tramite l'IP basato sul web o SNMP

Telediagnostica localizzata tramite l'IP basato sul web o SNMP

Telediagnostica localizzata tramite USB

Topologie

Anello, linea, punto-punto

Punto-punto

Anello, linea, punto-punto

Protezioni contro le sovratensioni con cartuccia estraibile

 

Diagnostica in loco

Display

LED

LED

Porte

2 x SHDSL, 4 x Ethernet

1 x SHDSL, 1 x Ethernet

2 x SHDSL, 1 x Ethernet

Nome del prodotto

TC EXTENDER 6004 ETH-2S

TC EXTENDER 4001 ETH-1S

TC EXTENDER 2001 ETH-2S

Cod. art.

2702255

2702253

2702409

Extender Ethernet ManagedExtender Ethernet ManagedExtender Ethernet Unmanaged
Extender Ethernet Managed

Extender Ethernet Managed

Extender Ethernet Unmanaged

Telediagnostica

Telediagnostica localizzata tramite l'IP basato sul web o SNMP

Telediagnostica localizzata tramite l'IP basato sul web o SNMP

Telediagnostica localizzata tramite USB

Topologie

Anello, linea, punto-punto

Punto-punto

Anello, linea, punto-punto

Protezioni contro le sovratensioni con cartuccia estraibile

 

Diagnostica in loco

Display

LED

LED

Porte

2 x SHDSL, 4 x Ethernet

1 x SHDSL, 1 x Ethernet

2 x SHDSL, 1 x Ethernet

Nome del prodotto

TC EXTENDER 6004 ETH-2S

TC EXTENDER 4001 ETH-1S

TC EXTENDER 2001 ETH-2S

Cod. art.

Protezione contro le sovratensioni PLUGTRAB PT-IQ sostituibile

Protezione contro le sovratensioni PLUGTRAB PT-IQ  

Protezione contro le sovratensioni PLUGTRAB PT-IQ

L'intelligente protezione contro le sovratensioni PLUGTRAB PT-IQ di Phoenix Contact fornisce il monitoraggio preventivo delle funzioni e garantisce un'elevata affidabilità del sistema offrendo diversi vantaggi:

  • Monitoraggio su più livelli per un'elevata efficienza
  • Diagnostica rapida tramite display o LED
  • Telediagnostica tramite IP e segnalazioni di eventi tramite SNMP
  • Indicazioni per la sostituzione in caso di raggiungimento del limite di prestazione o sovraccarico

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Sistema Extender Ethernet

Utilizzato all'interno delle imprese municipali di Bad Pyrmont

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi