Per collegare i segnali in modo rapido e senza errori

Per collegare i segnali in modo rapido e senza errori

Collegate grandi quantità di segnali dal campo al vostro sistema di automazione in tutta facilità grazie al cablaggio di sistema Plug & Play.

I termination carrier di Phoenix Contact offrono una soluzione di sistema comune, dal livello di interfaccia a quello di controllo del processo. Scegliete la funzione adatta per la vostra applicazione nella nostra ampia offerta di dispositivi per guide di supporto standard e equipaggiate i vostri termination carrier.

Compattezza: per un'elevata densità di imballaggio

  • Grazie all'esecuzione compatta risparmiate fino al 30% di spazio
  • Punti di connessione salvaspazio
  • Supporto finale integrato

Resistente, per un'elevata affidabilità dell'impianto

  • Profilo in alluminio stabile e resistente alle vibrazioni
  • Circuito stampato con terminazioni disaccoppiato meccanicamente
  • Circuito stampato passivo senza componenti attivi
  • Alimentazione ridondante ed elettronica di monitoraggio in un dispositivo remoto con guide di supporto

Facilità di manutenzione: documentazione e messa in funzione semplificate

  • Utilizzo di dispositivi standard con guide di supporto
  • Punti di allacciamento facilmente accessibili
  • Possibilità di sostituire i moduli durante il funzionamento (hot swap)
  • Cablaggio di sistema preconfezionato con adattatore frontale

Flessibilità: per un adeguamento ottimale alle singole esigenze

  • Lunghezze profilo senza griglia: per un numero I/O specifico per il controllore
  • Tipi di connettori di sistema differenti, anche ridondanti
  • Possibilità di montaggio orizzontale e verticale

MACX Analog: isolatori galvanici universali con sicurezza

Termination Carrier con isolatori galvanici MACX Analog

Isolatore galvanico per circuiti Ex-i e applicazioni SIL.

  • Solo 12,5 mm di larghezza (1 e 2 canali)
  • Separazione galvanica sicura a 3 vie
  • Trasmissione precisa del segnale con basso assorbimento di corrente
  • Alimentazione di tensione e diagnostica flessibili e facili grazie al connettore per guida di supporto
  • Morsetti di connessione a innesto dotati di protezione contro l'inversione di polarità con connettori femmina di prova integrati
  • Facile configurazione tramite DIP switch o con il software FDT/DTM

MINI Analog: isolatori galvanici compatti

Termination Carrier con isolatori galvanici MINI Analog

Rilevamento di temperature, isolamento, trasformazione e filtraggio dei segnali in soli 6,2 mm di larghezza.

  • Fino al 65% di risparmio di spazio rispetto agli isolatori galvanici comuni
  • Alta efficienza energetica e durata grazie a un minore consumo di energia
  • Semplice configurazione tramite DIP switch
  • Alimentazione di tensione flessibile e facile grazie al connettore per guida di supporto

Relè di accoppiamento PSR - SIL per l'automazione dei processi

Termination Carrier con relè di accoppiamento PSR

I relè di accoppiamento PSR-SIL sono disponibili per applicazioni ESD e F&G.

  • Compatibili con i sistemi di controllo dell'industria di processo
  • Ideali per applicazioni fino a SIL 3
  • Solo 17 mm di larghezza
  • Diagnostica semplice ed elevata affidabilità grazie ai contatti con controllo prioritario e Line Load Detection
  • Elevata durata grazie al filtraggio degli impulsi di prova Sicurezza standard integrata e sostituibile
  • Morsetti di connessione a innesto con protezione contro l'inversione di polarità

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591