Intelligenti in ogni combinazione

Intelligenti in ogni combinazione

Realizzate la massima affidabilità dell'impianto grazie all'adattamento giusto per la vostra soluzione UPS.

Combinate i nostri gruppi di continuità, moduli UPS e batterie in modo adatto all'applicazione e ottenete la vostra soluzione personalizzata per la massima affidabilità. Indipendentemente da quello che cercate, che si tratti di tempi di tamponamento prolungati, durata elevata o assenza di manutenzione.

  • Massima disponibilità grazie alla tecnologia IQ intelligente
  • Soluzione adeguata: funzioni e versioni appositamente concepite per le esigenze dei vari settori
  • Massima sicurezza grazie alla combinazione di componenti collaudati e compatibili tra di loro
  • Qualità sicura su tutte le gamme di prodotto

Tutto dipende dalla giusta combinazione!

Phoenix Contact come sistema modulare

Scegliete tra 700 diverse combinazioni la soluzione che meglio si adatta alle vostre esigenze, combinando i seguenti componenti:

  • Alimentatori
  • Moduli UPS
  • Batteria

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591