Connettori industriali HEAVYCON complete

Per ogni applicazione il connettore adatto

I connettori della serie HEAVYCON sono compatibili, a rapido innesto e combinabili in maniera flessibile.

I connettori della serie HEAVYCON complete proteggono le vostre interfacce e garantiscono, anche nelle condizioni più critiche, una trasmissione sicura di potenza, segnali e dati. Resistono alla sporcizia, all'acqua, alle vibrazioni e alle elevate sollecitazioni meccaniche e offrono una tenuta ermetica fino al grado di protezione IP69K.

I vantaggi

  • Il collegamento più adatto alle vostre esigenze grazie a diverse serie costruttive
  • Compatibilità d'innesto: le custodie sono compatibili, dal punto di vista del montaggio e dell'innesto, con le custodie in alluminio di altri costruttori
  • Flessibilità di combinazione: diversi sistemi di collegamento con inserti portacontatti e adattatori per morsetti
  • Tutto in una custodia: inserti portacontatti modulari per segnali, dati, potenze e impianti pneumatici in telai Snap-in
  • Interfacce affidabili: tutte le custodie in metallo sono "EMC ready" grazie alle superfici e alle guarnizioni conduttive

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Connettori pesanti

Il nuovo sistema semplice adatto a molteplici applicazioni.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi