L'utilizzo dei blocchi di ripartizione con connessione Push-in consente di risparmiare tempo e spazio nella ripartizione del potenziale.
I blocchi di ripartizione PTFIX con connessione Push-in sono disponibili pronti per essere installati, con numero di poli variabile e differenti tipologie di montaggio. Sono pronti per essere installati e ampliabili secondo le esigenze. PTFIX garantisce così una ripartizione, flessibile e vantaggiosa, dei carichi e della corrente di comando.
Installazione intuitiva e sicura | Connessione a innesto diretta, semplice e senza utensili | Espansione personalizzata in base alle esigenze |
---|---|---|
I blocchi di ripartizione per la connessione di dispositivi con 6, 12 e 18 punti di connessione sono disponibili, per un'installazione sicura e intuitiva, in 11 colorazioni. | Le forze di inserzione ridotte del 50 % permettono l'inserimento facile e diretto di conduttori rigidi e flessibili con capocorda montato da 0,25 mm². | I blocchi di ripartizione possono essere affiancati, ampliati, testati e siglati con i ponticelli a innesto a due poli della serie CLIPLINE complete. |
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi