Tutto il necessario per quadri elettrici di elevata qualità

Tutto il necessario per quadri elettrici di elevata qualità

In qualità di partner competente per soluzioni per l'installazione, Phoenix Contact offre tutti i prodotti per un quadro elettrico perfettamente strutturato.

Per soddisfare completamente i clienti non è sufficiente solo un quadro elettrico perfettamente strutturato. Materiali per il montaggio realizzati su misura consentono di risparmiare spazio nell'applicazione, una guida ottimale dei cavi riduce il tempo di cablaggio e funzionali accessori rendono il montaggio e il cablaggio rapido e pratico.

La nostra gamma di prodotti per i quadri elettrici in breve

Phoenix Contact è in grado di offrirvi tutto questo: dall'inserimento nel quadro elettrico con passacavi alle connessioni a vite, sistemi per la protezione dei cavi e canaline fino ai più piccoli componenti come serracavi e marcatori. Funzionalità precise ed elevata qualità in ogni dettaglio costituiscono le nostre linea guida.

Realizzate impianti di distribuzione e quadri elettrici con materiali di montaggio su misura per le vostre applicazioni, in modo rapido e in spazi ridotti. L'installazione in totale sicurezza di connettori e componenti all'interno del quadro elettrico si può realizzare con guide DIN e morsetti terminali.

Gli accessori per il montaggio consentono all'utente di sfruttare tutto lo spazio disponibile nel quadro elettrico, i profilati offrono un'affidabile protezione contro contatti accidentali.

Mettete ordine nel quadro elettrico. Realizzate un collegamento rapido e di facile manutenzione con la porta del quadro elettrico grazie all'innovativo sistema per la gestione dei cavi CGS.

L'ampia gamma di canali per il cablaggio permette all'utente di posare i cavi nel quadro elettrico in modo flessibile, anche per cablaggi complessi. I listelli separabili senza utensili facilitano il montaggio. Le guaine di protezione assicurano l'inserimento di cavi e conduttori nel quadro elettrico in totale sicurezza.

Il sistema di passacavi CES modular è una soluzione compatta, chiara e sistematica per il passaggio dei cavi nei quadri elettrici. Installate e sostituite cavi preconfezionati, o non confezionati, con gli isolatori passanti combinabili in base alle vostra esigenze.

CES Multigates offre la possibilità di far passare nel quadro elettrico fino a 37 cavi non confezionati attraverso un'unica piastra a membrana. La vasta gamma di isolatori dispone di diverse dimensioni, inoltre possono essere ritagliati in base alle proprie esigenze.

I ripartitori di potenziale semplificano la ripartizione della tensione di comando e di esercizio. Il differente numero di livelli di potenziale e di morsetti consentono un utilizzo flessibile.

I blocchi di ripartizione compatti PTFIX si montano in modo rapido e flessibile, sono immediatamente pronti all'uso ed espandibili secondo le proprie esigenze. Questi consentono di realizzare la ripartizione di diversi potenziali nel quadro elettrico, in modo chiaro e compatto. La schermatura EMC di segnali analogici sensibili può essere realizzata con i nostri prodotti in modo semplice e sicuro.

I nuovi connettori EO con differenti geometrie di innesto sono progettati per l'utilizzo a livello internazionale nei quadri elettrici e nella costruzione degli impianti.

Funzionalità aggiuntive come le indicazioni luminose, gli interruttori, i fusibili o gli interruttori di protezione ampliano le possibilità d'impiego. Nella nostra ampia gamma di prodotti troverete sicuramente la presa più adatta per il vostro quadro elettrico.

Le soluzioni per l'illuminazione del quadro elettrico PLD garantiscono una visibilità ottimale nel quadro elettrico, anche nelle sezioni alla base, senza complicate operazioni per l'installazione.

Scegliete l'illuminazione adatta alle vostre esigenze tra due classi di potenza e una gamma di prodotti estremamente flessibile.

Ai nostri prodotti

I seguenti link consentono di accedere direttamente alla nostra area prodotti.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi