Automazione orientata al futuro

Automazione orientata al futuro

Sistema I/O Axioline: ideale per processi di alta precisione ed estremamente veloci

La sincronizzazione e la velocità sono fattori fondamentali? Incrementate il ciclo della macchina e la resa con Axioline di Phoenix Contact. Axioline offre una comunicazione I/O realtime ed è semplice e robusto come un morsetto componibile.

  • Comunicazione in tempo reale, con tempi di ciclo non superiori a un microsecondo per modulo I/O
  • Praticità d'uso grazie alla connessione Push-In
  • Ingombro ridotto della stazione I/O grazie ai moduli particolarmente compatti
  • Regolazione della posizione rapida e semplice: con rilevamento del valore assoluto e contemporanea generazione del valore nominale
  • Estremamente robusto grazie all'eccellente design EMC e alla doppia molla di bloccaggio sulla guida di supporto

Novità della gamma Axioline

Modulo SSI Axioline  

Regolazione della posizione con il nuovo modulo SSI

Al sistema I/O Axioline si aggiungono costantemente componenti innovativi. Tra questi anche il nuovo accoppiatore bus sercos per tempi di ciclo di soli 31,25 µs. Ideale per processi ad alta precisione ed estremamente veloci.

Con i nuovi moduli SSI la regolazione della posizione diventa più semplice: il modulo rileva i valori assoluti dell'encoder e genera contemporaneamente valori nominali per il posizionamento.

Più funzioni in meno spazio

Moduli Axioline  

Ingombro ridotto delle stazioni I/O grazie ai moduli compatti

Realizzate il massimo numero di funzioni nel minimo ingombro. Grazie ai moduli digitali particolarmente compatti le stazioni I/O realtime occupano un ingombro minimo sulla guida di supporto.

Per saperne di più

Fare clic sul seguente pulsante per saperne di più sul tema Axioline.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591