Una rete, tutte le possibilità

Industrial Ethernet: una rete,
tutte le possibilità

Costante, rapida e flessibile: approfittate dei vantaggi di una rete Ethernet potente.

I nuovi prodotti Ethernet di Phoenix Contact offrono ora più realtime, più wireless, più sicurezza e più affidabilità. Industrial Ethernet può essere facilmente integrato nell'infrastruttura di automazione esistente, perché noi semplifichiamo l'Ethernet.

I vantaggi

  • Reti di macchine sicure, con il Security Router di nuova generazione
  • Reti affidabili e veloci: con gli Access Point WLAN ad alta velocità
  • Maggiori prestazioni di tempo reale nell'applicazione: con gli switch PROFINET IRT

Access Point WLAN ad alta velocità

Access Point WLAN ad alta velocità  

Access Point WLAN ad alta velocità

Realizzate reti WLAN più affidabili e veloci. L'Access Point WLAN 5100 in custodia di metallo compatta unisce una robusta tecnica industriale con prestazioni elevate.

La gestione dei cluster semplifica la configurazione e la manutenzione delle reti WLAN.

La scheda di memoria intercambiabile consente inoltre una facile sostituzione dei dispositivi.

Switch PROFINET Realtime IP 67

Switch PROFINET Realtime IP 67  

Switch PROFINET Realtime IP 67

Con i nuovi switch PROFINET Realtime potrete incrementare la capacità di elaborazione in tempo reale delle applicazioni PROFINET.

La custodia IP 67 in combinazione con la tecnica di connessione Push-Pull consente un'installazione senza quadro elettrico particolarmente semplice.

La prioritizzazione PROFINET basata su hardware garantisce proprietà di realtime ottimali.

Security Router

Security Router nella comprovata tecnologia MGuardSecurity  

Security Router nella comprovata tecnica MGuardSecurity

I Security Router MGUARD di Phoenix Contact proteggono la rete da accessi non autorizzati e manipolazioni.

Quel quid in più per una maggiore affidabilità: una robusta custodia in metallo e un range di temperatura esteso.

Lo slot per scheda SD consente la rapida sostituzione del dispositivo.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
Referrer:

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi