Parchi eolici

Parchi eolici

Il miglior collegamento in rete

Ottimizzate la gestione dell'alimentazione con le soluzioni di comunicazione e controllo per il parco eolico.

Torna a Applicazioni e soluzioni

Categorie

  • Soluzioni per i parchi eolici

    Nella telecomunicazione sono ormai prossimi cambiamenti radicali. Da anni ormai numerosi provider stanno sostituendo le reti telefoniche analogiche, o ISDN, con la tecnologia ALL IP.

L'interazione tra gli impianti di un parco eolico è sempre più complessa. Mentre in passato si trattava di un insieme di impianti gestiti singolarmente, oggi il parco eolico deve spesso agire sulla rete come una centrale omogenea.

Per soddisfare i requisiti sempre più elevati delle direttive sull'alimentazione di rete vengano soddisfatti, la comunicazione tra gli impianti deve rispondere a standard sempre maggiori. Questo crea un complesso sistema di controllo ad anello chiuso, in comunicazione continua con la rete, per rispondere alle modifiche con l'alimentazione adatta. Inoltre la connessione di rete via DSL deve essere protetta dagli accessi estranei.

I vantaggi

  • Gestione dell'alimentazione conforme alla norma con soluzioni Retrofit
  • Comunicazione a prova di guasto grazie alla tecnologia di rete ridondante
  • Sottosistemi flessibili ampliabili grazie alla tecnologia di controllo e I/O modulare

Rete di alimentazione

Componenti per l'acquisizione dei dati nella rete di alimentazione  

I convertitori di corrente PACT RCP sono parte di una soluzione Retrofit per le reti di alimentazione

Con le soluzioni di Phoenix Contact per la gestione dell'alimentazione dei vostri parchi eolici rispettate le direttive locali in conformità delle norme in modo efficiente, sia per le nuove costruzioni che per le soluzioni Retrofit.

I convertitori di corrente PACT RCP sono il cuore di una rapida soluzione Retrofit per l'acquisizione dei dati nella rete di alimentazione.

Rete del parco eolico

Componenti nell'armadio di comando  

Componenti affidabili per un'elevata disponibilità della rete del parco

Le reti dei parchi eolici devono essere altamente performanti, e soprattutto, progettate a prova di guasto. Se si desidera collegare il cavo di rete o cavo radio,

Phoenix Contact offre sempre la soluzione adatta: robusti sistemi di cablaggio o flessibili applicazioni WLAN. Tutto si basa sull'elettronica industriale robusta che garantisce bassi costi di installazione e manutenzione.

Stazioni meteo

Albero per la misurazione del vento  

Rilevamento della potenza e della direzione del vento per un controllo efficace del parco

Per poter gestire i parchi eolici nel modo più efficace possibile, viene spesso installato un albero di misurazione del vento, che invia i dati rilevati al controllore del parco via fibra ottica o radio.

Phoenix Contact offre sistemi basati su PROFINET, che consentono una comunicazione semplice e continua su tutti i livelli.

I sistemi di connettori M12 sono ideali per il collegamento dei sensori in ogni condizione atmosferica.

Tutto per il miglior collegamento in rete

Ridondanza ed elevate prestazioni sono le parole chiave per un collegamento in rete degli impianti a energia eolica. Le nostre soluzioni garantiscono una comunicazione robusta, e protetta dagli attacchi esterni su tutti i livelli, con la sala di controllo e la rete di alimentazione dell'energia. In questo modo, otterrete i maggiori rendimenti grazie alla risposta ottimale alle esigenze di alimentazione degli impianti a energia eolica.

Collegamento in rete di impianti a energia eolica

Soluzioni per una comunicazione sicura con la sala di controllo e la rete per l'alimentazione dell'energia

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi