Torre

Torre

Soluzioni innovative

Attrezzate i vostri impianti a energia eolica con le soluzioni affidabili e durature di Phoenix Contact.

Torna a Impianti a energia eolica

Categorie

La torre dell'impianto a energia eolica, oltre all'inverter e al cablaggio di dati, segnali e potenze, contiene anche l'infrastruttura per la manutenzione degli impianti, come l'illuminazione e la cabina di servizio. Si tratta di sistemi che in parte agiscono indipendentemente dal controllore principale, ma che tuttavia devono essere monitorati e rispondere ai requisiti delle norme di sicurezza locali.

Phoenix Contact offre soluzioni complete per la torre dei vostri impianti a energia eolica, dal cablaggio dell'inverter, all'elettronica del box di terra, fino ai sistemi di monitoraggio.

I vantaggi

  • Riducete gli interventi di manutenzione grazie alle soluzioni di illuminazione resistenti nel tempo
  • Sicurezza funzionale con le soluzioni Safety per sistemi indipendenti o collegati in rete
  • Risparmiate tempo con le soluzioni di cablaggio intelligenti

Cablaggio

Cablaggio nella torre degli impianti ad energia eolica  

Soluzioni per un cablaggio affidabile nella torre

Phoenix Contact offre numerose soluzioni per un cablaggio duraturo e affidabile della torre degli impianti a energia eolica, per la trasmissione sia di segnali che di dati e potenze.

I cavi confezionati, e specifici per le esigenze del cliente, diminuiscono ulteriormente i tempi di installazione, adattando i cavi e i connettori alle esigenze degli impianti.

Illuminazione

Illuminazione all'interno della torre degli impianti a energia eolica  

Soluzioni di illuminazione di facile installazione, senza la necessità di una costante manutenzione

Le soluzioni di illuminazione di Phoenix Contact garantiscono il funzionamento senza la necessità di una costante manutenzione. Il cablaggio dell'illuminazione della torre è realizzabile in modo rapido, e soprattutto semplice grazie, a questa speciale tecnologia di connessione, che non richiede l'intervento di personale qualificato.

In caso di emergenza, l'UPS integrato garantisce l'illuminazione necessaria. Non sono necessarie luci di emergenze poiché le luci LED sono alimentate senza problemi da queste batterie.

Cabina di servizio

Cabina di servizio  

Soluzioni sicure per uno spegnimento affidabile anche in caso di emergenza

Per garantire la sicurezza all'interno delle cabine id servizio, Phoenix Contact offre sistemi Stand-Alone funzionali e sicuri, per uno spegnimento affidabile in caso di emergenza.

Alla base ci sono i minicontrollori modulari con funzione di monitoraggio. Grazie ai moduli radio RADIOLINE è possibile stabilire la comunicazione con il sistema di controllo degli impianti.

Tecnologia per sottosistemi autonomi e collegati in rete

Anche nella torre degli impianti a energia eolica è richiesta una robusta tecnologia. Attrezzate i vostri sottosistemi in parte autonomi, come la cabina di servizio, con le soluzioni affidabili e durature di Phoenix Contact.

La tecnologia di controllo modulare, insieme ad un'ampia gamma di moduli I/O, consentono di ampliare in modo flessibile i sistemi, anche a posteriori, come per l'acquisizione di dati energetici per l'alimentazione. Per l'illuminazione, quello che conta, è un cablaggio rapido e soprattutto semplice.

Tecnologia per sottosistemi autonomi e collegati in rete

Robusta tecnologia per la torre, dal cablaggio all'illuminazione, fino alla cabina di servizio

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Soluzioni per le torri di illuminazione

Sistema completo costituito da un armadio di comando

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi