Inverter e alimentazione della rete

Inverter e alimentazione della rete

Alimentazione conforme alla norma

Con le complete soluzioni per la gestione dell'alimentazione rispondete in modo flessibile a tutto quello che succede all'interno della rete.

Torna a Impianti a energia eolica

Categorie

L'alimentazione dell'energia prodotta nella rete di alimentazione è sottoposta a requisiti molto più rigorosi rispetto a quelli di qualche anno fa. Per garantire la stabilità della rete, quasi tutti i paesi hanno rafforzato le proprie disposizioni in materia di alimentazione di rete. Per questa ragione tutti gli impianti a energia eolica, o parchi eolici, necessitano di una gestione dell'alimentazione autonoma.

Phoenix Contact offre soluzioni complete per la gestione dell'alimentazione e il monitoraggio della rete, in modo che possiate soddisfare tutti i requisiti con impianti a norma.

I vantaggi

  • Connessione in totale sicurezza dell'elettronica di potenza con soluzioni per ogni sezione
  • Protezione degli impianti di facile manutenzione grazie alla funzione di connessione remota
  • Soluzioni per la gestione dell'alimentazione conformi alle norme in vigore

Tecnologia di connessione

Tecnologie di connessione di Phoenix Contact  

Tecnologia di connessione adatta alle dimensioni dei vostri impianti

A causa della compatibilità elettromagnetica è necessario osservare le esigenze di comunicazione di dati e segnali per l'inverter.

Inoltre la tecnologia di connessione dei circuiti stampati deve essere idonea e poter trasmettere correnti fino a 125 A.

Indipendentemente dalle dimensioni degli impianti o dalle direttive locali a cui attenersi, Phoenix Contact offre la tecnologia adatta alle vostre esigenze.

Protezione e distribuzione

Componenti per la protezione da scariche atmosferiche  

Protezione affidabile da danni causati da scariche atmosferiche

A causa dell'ubicazione particolarmente esposta, gli impianti a energia eolica sono soggetti alle scariche atmosferiche.

Phoenix Contact con POWERTRAB propone una protezione contro le sovratensioni di tipo 1 ad elevate prestazioni estremamente resistente, per l'affidabile protezione dei vostri impianti contro le sovratensioni.

Per una semplice e rapida distribuzione delle correnti elevate nella vostra elettronica, la CLIPLINE complete offre la soluzione adatta per ogni esigenza.

Alimentazione della rete

Scatola del trasformatore alla base dell'impianto a energia eolica  

Soluzioni complete per l'alimentazione della rete

Da Retrofit alle nuove costruzioni: con le soluzioni complete di Phoenix Contact per l'alimentazione della rete dei vostri impianti a energia eolica, rispettate le direttive locali conformemente alle norme in modo efficiente.

I convertitori di corrente PACT RCP sono il cuore di una rapida soluzione Retrofit per l'acquisizione dei dati nell'alimentazione della rete.

Alimentazione dell'energia conforme alla norma

Un impianto a energia eolica, al giorno d'oggi, ha anche la funzione di contrastare le oscillazioni della rete, aumentando così la stabilità della rete stessa. È necessario che gli impianti soddisfino i requisiti di connessione di rete locali, in Germania in base alla norma VDE-AR-N 4105m, proteggano le reti e gli impianti, rilevino i valori sullo stato della rete e, laddove necessario, dispongano di uno spegnimento di emergenza secondo la procedura definita.

Conformemente a questi requisiti, il funzionamento degli impianti a energia eolica deve essere costantemente garantito e la rete continuamente monitorata. Con le soluzioni per la gestione dell'alimentazione di Phoenix Contact potrete monitorare costantemente la rete di alimentazione e il sistema di controllo degli impianti, in modo da reagire tempestivamente a tutto quello che accade all'interno della rete.

Soluzioni per un'alimentazione della rete conforme alla norma

Con le soluzioni per la gestione dell'alimentazione di Phoenix Contact reagirete in modo flessibile a tutto quello che accade all'interno della rete

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi