Manutenzione predittiva: monitoraggio completo di pompe e motori

Panoramica

Pompe e motori  

Monitoraggio completo di pompe e motori

  • La digitalizzazione consente nuovi concetti per l'ottimizzazione della manutenzione e della gestione dell'energia
  • Con PumpMonitor, Phoenix Contact offre una soluzione per la manutenzione predittiva di pompe e impianti.
  • PumpMonitor consente di prolungare la durata dei vostri impianti e ridurre i costi energetici

Applicazione

Pompa dellacqua  

La manutenzione predittiva consente un funzionamento efficiente dell'impianto

Ci sono diversi motivi per adattare la manutenzione sia nell'industria che nella gestione delle acque comunali.

I componenti degli impianti disposti in modo decentralizzato, come le pompe e i motori, comportano un elevato dispendio di tempo e denaro per la manutenzione. La lettura sporadica dei valori dell'impianto dà un'immagine alterata del suo stato corrente. Eventuali impostazioni errate delle pompe e dei motori non vengono quindi rilevate immediatamente dopo il verificarsi del guasto, causando un aumento dei costi energetici e un'usura precoce degli impianti.

La digitalizzazione apre inoltre nuove opportunità per l'analisi e l'ottimizzazione della manutenzione, così come per la gestione dell'energia anche nel settore del trattamento delle acque e delle acque reflue. Negli ultimi anni, la manutenzione predittiva si è affermata come concetto di manutenzione preventiva.

La manutenzione predittiva descrive il monitoraggio permanente degli impianti e dei componenti mediante la moderna tecnologia dei sensori. I segnali di usura vengono rilevati per tempo, evitando così ulteriori danni e guasti. I gestori degli impianti beneficiano di una maggiore disponibilità dell'impianto e di costi di manutenzione ridotti.

Soluzione

Visualizzazione web  

Visualizzazione web dello stato corrente degli impianti

Phoenix Contact offre una soluzione per quadri elettrici pronta per l'installazione per una semplice implementazione della manutenzione predittiva nei vostri impianti.

Le attuali esigenze di manutenzione delle vostre pompe e dei vostri motori sono determinate dall'osservazione continua dei relativi parametri di misura. Oltre alle misurazioni meccaniche ed elettriche, i valori idrodinamici come le vibrazioni dei cuscinetti e della macchina sono monitorati da un modulo sensore integrato. In questo modo, lo stato dei componenti dell'impianto può essere valutato in modo olistico. L'utilizzo ottimale di pompe e motori consente di rilevare tempestivamente, o perfino evitare, imminenti turbolenze e perdite. Il funzionamento efficiente delle pompe e dei motori riduce anche i consumi e i costi energetici.

Grazie alla connessione al vostro sistema di controllo di livello superiore e alla visualizzazione web integrata, potete monitorare online in qualsiasi momento lo stato delle vostre pompe e dei vostri motori, indipendentemente dalla loro ubicazione. Pertanto vengono meno gli elevati costi di personale e il dispendio di tempo, dovuti alle ispezioni degli impianti. In caso di malfunzionamento, PumpMonitor consente di reagire immediatamente e di contrastare l'eventuale usura o guasto dell'impianto.

Quadro elettrico PumpMonitor  

Semplice realizzazione della manutenzione predittiva per i vostri impianti

I vantaggi

  • Riduzione dei costi di manutenzione, grazie alla manutenzione predittiva, che include parametri di misura meccanici, elettrici e idrodinamici
  • Riduzione dei consumi energetici attraverso la registrazione dell'efficienza degli impianti e l'analisi del punto di Best-Fit
  • Aumento della disponibilità degli impianti, grazie all'analisi sistematica delle vibrazioni e dei cuscinetti

Dati tecnici

Maggiori dettagli sulla nostra soluzione di manutenzione predittiva sono disponibili nel nostro E-Shop.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591