Depurazione biologica

Depurazione biologica

Il cuore dell'impianto di depurazione

Le soluzioni di Phoenix Contact assicurano un processo di depurazione delle acque reflue ottimale.

Il cuore dell'impianto di depurazione è la depurazione biologica. La regolazione precisa dei valori di processo, come la presenza di ossigeno nei sistemi di aerazione, è il presupposto fondamentale per un processo ottimale di depurazione delle acque reflue e per l'efficienza dell'intero impianto.

Risparmiate energia regolando in modo mirato l'aerazione. Speciali librerie di blocchi funzionali, apparecchi precisi di misurazione dell'energia, componenti di rete sicuri e una tecnica di controllo modulare contribuiscono al funzionamento efficiente dell'impianto.

I vantaggi

  • Sicure tecnologie per la comunicazione dal punto di misurazione alla sala di controllo
  • Soluzioni wireless flessibili con diverse tecnologie radio per differenti campi di impiego, come Trusted Wireless, Bluetooth, WLAN (IEEE 802.11) e GSM/GPRS
  • Funzionamento efficiente dell'impianto grazie a blocchi funzionali già programmati

Facile integrazione di apparecchi di misura specifici del settore

Dispositivi per la misurazione  

Facilità d'integrazione di dispositivi per la misurazione specifici del settore

I blocchi funzionali preprogrammati della libreria Waterworx semplificano notevolmente il collegamento, indipendente dal fornitore, di apparecchi di misura e pompe.

I valori di misurazione rilevati, come il dosaggio e il livello, vengono raccolti in modo affidabile con il controllore modulare della classe 300 e trasmessi al sistema di comando.

Trasmissione wireless dei dati di processo

Armadio di comando con prodotti per la trasmissione dati wireless  

Comunicazione wireless tramite WLAN

Per l'ammodernamento di sezioni dell'impianto, come i sistemi di aerazione, si vengono spesso a creare costi elevati per la posa aggiuntiva di cavi.

Una comunicazione wireless via WLAN costituisce un'alternativa flessibile e vantaggiosa per la trasmissione dei dati di processo, dal campo alla sala di controllo.

Regolazione dell'aerazione a efficienza energetica

Impianti per la regolazione dell'aerazione  

Funzionamento a basso consumo energetico della tecnologia di aerazione

L'ossigenazione a forte consumo energetico dei sistemi di aerazione è soggetta a una costante sorveglianza.

Le soluzioni di controllo modulare e la libreria di blocchi funzionali Waterworx garantiscono un funzionamento efficiente, dal punto di vista energetico, dei convertitori di frequenza e della tecnologia di aerazione.

Trasmissione wireless dei dati dai bacini a fango attivato alla sala di controllo

La moderna comunicazione wireless offre, per ogni applicazione, la flessibilità richiesta. PROFINET via WLAN consente lo scambio dei dati di processo tra i singoli macchinari, come tra i bacini di dosaggio e i sistemi di aerazione. Tutti i valori di processo vengono trasmessi in modo sicuro alla sala di controllo.

Topologia: trasmissione wireless dei dati dai bacini a fango attivato alla sala di controllo

La comunicazione wireless consente di trasmettere i dati di processo senza cavo

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591