Prodotti con tecnologica all'avanguardia

Prodotti con tecnologica allavanguardia

Uso intuitivo

Costruzione rapida e semplificata dei quadri elettrici.

Con l'ampia e coordinata gamma di prodotti della serie COMPLETE, è possibile assemblare in modo semplice e veloce i quadri elettrici. I prodotti COMPLETE sono particolarmente facili da installare grazie al loro design e all'impugnatura uniforme e vi consentono di ridurre i costi di trasporto, messa in servizio e manutenzione. Tutti i prodotti della linea COMPLETE sono dotati di tecnologia di connessione Push-in, che consente di cablare intere applicazioni in modo rapido e senza attrezzi.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591